Codeurs incrémentaux
DFS2x
Codeurs incrémentaux paramétrés en usine et librement programmables
Vos avantages
- Les codeurs programmables DFS2x simplifient le design de la machine, car le même modèle de codeur peut être utilisé pour des applications différentes
- La gestion de la réserve de pièces de rechange est réduite, car un seul codeur programmable DFS2x peut être utilisé pour divers domaines d’utilisation
- Grâce à la possibilité d’une configuration flexible des interfaces électriques, le risque que le codeur sélectionné soit incompatible avec le système électronique d’entrée est réduit
- La résolution élevée assure un positionnement plus précis - ce qui est particulièrement important pour les applications exigeant une grande exactitude de mesure
- La vaste plage température de fonctionnement et le résistance élevée contre les chocs et les vibrations réduisent les temps d’arrêt des machines