Codeurs incrémentaux
DBS60 Inox
Codeur incrémental robuste en acier inoxydable pour des applications exigeantes
Vos avantages
- Le boîtier en acier inoxydable offre une grande résistance aux influences environnementales
- La solution idéale pour les applications nécessitant un haut degré de protection contre les milieux agressifs et les produits de nettoyage.
- Indices de protection IP67 et IP69K (DBS60I-W*) pour une protection optimale contre la pénétration des liquides
- Le conception transparent empêche la croissance bactérienne (variante IP69K)
- Résistance à la corrosion grâce à l’acier inoxydable 316L (V4A) (variante IP69K)
- La conception de la variante IP69K est adaptée aux applications lavage à l’eau chaude et à haute pression, qui sont courantes dans l’industrie alimentaire et des boissons.