Contact
Feedback

Codeurs incrémentaux
DBS60 Core

Codeur incrémental versatile et robuste pour des applications industrielles

Vos avantages

  • De nombreuses options de montage offertes par les versions à bride et arbres ainsi que les brides et les bras de couple avec différents gabarits de trous de montage
  • Le serrage d’arbre creux en option au dos du boîtier permet une fixation simple
  • Les nombreuses possibilités de raccordement assurent un câblage flexible
  • Les dimensions de boîtier compactes économisent un espace de construction précieux
  • Grâce à l’arbre creux isolé, protection du codeur contre les températures et flux d’arbre élevées
  • Forme robuste avec un grand écart de paliers qui permet des charges de palier élevées avec une longue durée de vie
  • Il n’y a que peu de variantes de produits grâce à des interfaces électriques avec une large plage de tension ce qui réduit les frais d’entreposage

Aperçu

Codeur incrémental versatile et robuste pour des applications industrielles

Le DBS60 Core est un codeur incrémental robuste avec 58 mm de diamètre et une profondeur constructive compacte. Le portefeuille comprend des versions à axes saillants avec bride de serrage et bride synchro ainsi que des versions à arbre creux (axe creux non traversant et traversant) pour des arbres de 5/8 pouces (15,875 mm) maximum. Les arbres creux sont disponibles sur demande avec isolation de l’arbre et avec serrage au dos du boîtier. En dehors des interfaces pour TTL et HTL, le DBS60 Core offre également deux interfaces universelles avec une grande plage de tension qui allient 5 V TTL et 24 V HTL ainsi que 5 V TTL et 24 V TTL en une version. Avec son indice de protection élevé, sa forme robuste et une résolution atteignant 10.000 impulsions, le DBS60 Core est le produit idéal pour les applications standards dans les industries les plus diverses.

En bref
  • Bride de serrage et bride synchro avec divers gabarits de trous
  • Arbres creux jusqu’à un diamètre de 5/8 pouces, isolé en option ; serrage devant et derrière
  • Diamètre du boîtier 58 mm, forme compacte
  • Nombre de traits jusqu’à 10.000 impulsions
  • Type de raccordement, connecteur M12 et M23 radial
  • Interfaces TTL/HTL et TTL avec plage de tension 4,5 V CC à 30 V CC

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Impulsions par tour0 à 10.000 1)
    Interface mécanique

    Arbre plein, bride synchro

    Arbre plein, bride de serrage

    Axe creux non traversant

    Axe creux traversant, serrage arrière

    Axe creux traversant, Bornes à l’avant

    Diamètre de l'axe

    6 mm 2)

    6 mm

    10 mm 2)

    10 mm

    12 mm

    5/8″

    8 mm

    3/8"

    1/2″

    14 mm

    15 mm

    6 mm Arbre isolé

    8 mm Arbre isolé

    3/8" Arbre isolé

    10 mm Arbre isolé

    12 mm Arbre isolé

    1/2″ Arbre isolé

    14 mm Arbre isolé

    15 mm Arbre isolé

    Mode de raccordement

    Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial

    Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial

    Câble, 8 fils, universel

    Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel

    Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M23, 12 pôles, universel

    Interface de communicationIncrémental
    Interface de communication détail

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    Tension d'alimentation

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Indice de protection

    IP67

    IP65

    Programmable/configurable
    Fréquence de sortie+ 300 kHz
    Plage de température de fonctionnement

    –20 °C ... +85 °C 3)

    –30 °C ... +100 °C 3)

    –30 °C ... +85 °C 3)

    • 1) Impulsions disponibles par rotation voir la désignation.
    • 2) Autres sur demande.
    • 3) Ces valeurs se rapportent à tous les modèles mécaniques, y compris les accessoires recommandés, sauf indication contraire.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut