Codeurs incrémentaux
DBS50 Core
Le codeur incrémental MultiFit
Vos avantages
- Le raccordement par câble universel permet une utilisation dans des espaces exigus et un guidage de câbles flexible
- Diverses brides permettent de réaliser un montage avec brides synchro ou une position de montage de la face avant et arrière. Ainsi, il est possible de remplacer un appareil sans modifier l’application.
- La flexibilité élevée de l’interface mécanique du codeur et les accessoires disponibles permettent d’utiliser une version dans différentes applications
- Le diamètre compact du boîtier économise un espace de montage précieux
- Fonctionnement durable et sûr grâce à l’indice de protection élevé, à la résistance thermique et à la longue durée de vie en stockage