Contact
Feedback

Codeurs incrémentaux
DBS36 Core

Le codeur incrémental MultiFit

Vos avantages

  • Le raccordement par câble universel permet une utilisation dans des espaces exigus et un guidage de câbles flexible
  • Différentes brides et le bras de suspension universel permettent le montage de l’appareil sans changer d’application
  • Les arbres en version métrique et impériale permettent une mise en œuvre dans le monde entier
  • La flexibilité élevée de l’interface mécanique du codeur et les accessoires disponibles permettent d’utiliser une version dans différentes applications
  • Le diamètre compact du boîtier économise un espace de montage précieux
  • Fonctionnement durable et sûr grâce à l’indice de protection élevé, à la résistance thermique et à la longue durée de vie en stockagexx

Aperçu

Le codeur incrémental MultiFit

Le codeur incrémental DBS36 Core se caractérise par sa flexibilité mécanique élevée, ses propriétés techniques exceptionnelles et les nombreuses variations possibles. Un arbre creux non traversant avec un diamètre jusqu'à 8 mm et une bride de serrage avec arbre plein de 6 mm s et 1/4" sont disponibles. La version avec bride de serrage présente 2 brides différentes avec 6 gabarits de trou de montage différents et une rainure synchro pour le montage avec brides synchro. La version à arbre creux possède un bras de couple universel pouvant être utilisé pour plusieurs cercles de trous de montage typiques. Tous les modèles ont des dimensions compactes et un départ de câble universel permettant de poser le câble dans le sens axial ou radial.

En bref
  • Raccordement par câble universel
  • Versions avec arbre creux non traversant ou bride de serrage avec axe saillant
  • Bride de serrage avec 6 trous de fixation et rainure synchro
  • Interfaces de communication : TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
  • Nombre de traits de 10 à 2.500
  • Plage de température : –20 °C à +85 °C
  • Indice de protection : IP65

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Impulsions par tour0 à 2.500
    Interface mécanique

    Arbre plein, bride synchro

    Arbre plein, bride de serrage

    Axe creux non traversant

    Diamètre de l'axe

    6 mm Clavette

    6 mm

    1/4"

    8 mm 1)

    Mode de raccordement

    Câble, 8 fils, universel

    Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel

    Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M23, 12 pôles, universel

    Câble, 5 fils, universel

    Interface de communicationIncrémental
    Interface de communication détail

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Collecteur ouvert

    Tension d'alimentation

    4,5 ... 5,5 V

    7 ... 30 V

    7 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Indice de protectionIP65
    Programmable/configurable
    Fréquence de sortie≤ 300 kHz
    Plage de température de fonctionnement

    –20 °C ... +85 °C

    –20 °C ... +70 °C

    • 1) Pinces de serrage pour 5 mm, 6 mm et 1/4’’ à commander séparément comme accessoires.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut