Contact
Feedback

Codeurs absolus
ATM90 SSI

Fiable, établi et modulaire

Vos avantages

  • Moins de modèles grâce à un codeur pour toutes les résolutions, monotour et multitours programmables
  • Variable grâce à différentes possibilités de raccordement électrique (câble, M23)
  • Codeur sans maintenance, longue durée de vie
  • Mise en service rapide grâce à la fonction de mise à zéro/de préréglage par actionnement d’une touche sur l’appareil ou par logiciel
  • Utilisations sûres grâce aux valeurs de chocs et de vibrations admissibles élevées
  • Disponibilité et service dans le monde entier

Aperçu

Fiable, établi et modulaire

L’ATM90 avec interface de données SSI vient compléter la gamme de produits de l’ATM60 avec les modèles à arbre creux traversant. L’ATM90 fonctionne fiablement, même dans des conditions ambiantes difficiles. Son robuste design mécanique assure une très haute fiabilité et une longue durée de vie. Le balayage monotour magnétique permet une résolution de 13 bits max. dans un tour. La sortie et la détection du nombre de tours, 13 bits max., sont réalisées par une transmission qui ne s’use quasiment pas. L’ATM90 n’a donc pas besoin de piles. Sa petite profondeur de montage de 60 mm associée à une résistance élevée aux chocs et aux vibrations prédestine l’ATM90 à des applications avec des charges mécaniques élevées et des fortes variations climatiques.

En bref
  • Codeur absolu multitours extrêmement robuste et éprouvé, jusqu’à 26 bits
  • Interface mécanique : arbre creux traversant pour une profondeur de montage étroite
  • Fonction de mise à zéro et de préréglage à l’aide du matériel ou d’un logiciel
  • Pas de piles nécessaires
  • Interface électrique : SSI avec type de code Gray ou binaire
  • Ajustement électronique, résolution configurable
  • Balayage magnétique

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Version du codeurMultitours
    Type d’axeAxe creux traversant
    Diamètre de l'axe
    Axe creux traversant12 mm
    1/2″
    16 mm
    Mode de raccordement

    Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial

    Câble, 12 fils, radial

    Interface de communicationSSI
    Nombre de pas par tour (résolution max.)
    Résolution max. (nombre de pas par tour x nombre de tours)
    SSI12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    Programmable/configurableVia l’outil de programmation
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut