Contact
Feedback

Codeurs absolus
ATM60 PROFIBUS

Fiable, établi et modulaire

Vos avantages

  • Moins de modèles grâce à un codeur pour toutes les résolutions, monotour et multitours programmables
  • Variable grâce aux différents adaptateurs de raccordement électrique (3 fois PG, 3 fois M12)
  • Codeur sans maintenance, longue durée de vie
  • Un appareil de base avec des possibilités d’utilisation flexibles grâce à des pinces de serrage interchangeables pour l’arbre creux non traversant
  • Mise en service rapide grâce à la fonction de mise à zéro/de préréglage par actionnement d’une touche sur l’appareil ou par logiciel
  • Utilisations sûres grâce aux valeurs de chocs et de vibrations admissibles élevées
  • Disponibilité et service dans le monde entier

Aperçu

Fiable, établi et modulaire

Le codeur absolu multitours ATM60 PROFIBUS de SICK fournit des informations fiables sur la position et la vitesse, même dans des conditions ambiantes difficiles, avec une résolution jusqu’à 26 bits. Cette gamme de produits éprouvés sur le terrain se base sur un principe de mesure magnétique. Le domaine monotour de 13 bits est balayé par un capteur à l’aide d’éléments magnétiques permanents Le domaine multitours de 13 bits est composé d’un réducteur magnétique. Équipé d’une touche de mise à zéro, le codeur peut être mis sur zéro ou sur une valeur programmée par l’utilisateur de manière pratique sur place. Les adaptateurs amovibles de l’appareil permettent à l’utilisateur un montage et une maintenance faciles. Grâce au balayage magnétique, à son robuste boîtier selon l’indice de protection IP67 et à sa résistance élevée aux chocs et aux vibrations, l’ATM60 convient parfaitement à une utilisation dans des conditions difficiles.

En bref
  • Codeur absolu multitours extrêmement robuste et éprouvé, jusqu’à 26 bits
  • Interface mécanique : bride de serrage, bride synchro, arbre creux non traversant et nombreux accessoires d’adaptation
  • Fonction de mise à zéro et de préréglage à l’aide du matériel ou d’un logiciel
  • Pas de piles nécessaires
  • Interface électrique : PROFIBUS DP selon CEI61158 / RS-485, à séparation galvanique.
  • Ajustement électronique, résolution configurable
  • Balayage magnétique

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Version du codeurMultitours
    Type d’axe

    Arbre plein, bride de serrage

    Arbre plein, bride synchro

    Axe creux non traversant

    Diamètre de l'axe
    Arbre plein, bride de serrage10 mm
    Arbre plein, bride synchro6 mm
    Axe creux non traversant15 mm
    Mode de raccordementAdaptateur de raccordement pour PROFIBUS
    Interface de communicationPROFIBUS DP
    Interface de communication détailDPV0
    Nombre de pas par tour (résolution max.)
    Résolution max. (nombre de pas par tour x nombre de tours)
    PROFIBUS DP13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    Programmable/configurableVia l’outil d’ingénierie API
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut