Codeurs absolus
ATM60 DeviceNet
Fiable, établi et modulaire
Vos avantages
- Moins de modèles grâce à un codeur pour toutes les résolutions, monotour et multitours programmables
- Variable grâce aux différents adaptateurs de raccordement électrique (1 à 2 fois PG, 1 à 2 fois M12)
- Codeur sans maintenance, longue durée de vie
- Un appareil de base avec des possibilités d’utilisation flexibles grâce à des pinces de serrage interchangeables pour l’arbre creux non traversant
- Mise en service rapide grâce à la fonction de mise à zéro/de préréglage par actionnement d’une touche sur l’appareil ou par logiciel
- Utilisations sûres grâce aux valeurs de chocs et de vibrations admissibles élevées
- Disponibilité et service dans le monde entier