Contact
Feedback

Codeurs absolus
AHS/AHM36 IO-Link

Flexible, intelligent, compact : le codeur pour divers domaines d’application

  • En bref
    • Codeur absolu compact de 36 mm avec 24 bits maximum (AHM36) ou 12 bits (AHS36)
    • Bride de serrage, bride synchro et axe creux non traversant
    • Connecteur mâle M12 rotatif ou sortie de câble pivotante
    • Communication des données de processus via IO-Link
    • Configuration via IO-Link ou SOPAS
    • Indice de protection : IP65
    • Plage de température de fonctionnement : –20 °C ... +70 °C
    Vos avantages
    • Installation mécanique aisée et rapide avec connecteur mâle rotatif ou sortie de câble pivotante, différents gabarits de trous de montage et de nombreux arbres différents
    • Intégration aisée et économique du codeur à divers réseaux supérieurs via interface IO-Link
    • Configuration simple du codeur via IO-Link maître ou SOPAS
    • Capteurs robustes, fiables et entièrement magnétiques, à employer même dans des conditions difficiles
    • Design peu encombrant et économique pour les applications à espace de montage limité
    • Très bon rapport prix-performance
    AHS/AHM36 IO-Link
    Flexible, intelligent, compact : le codeur pour divers domaines d’application

    Les codeurs absolus AHS/AHM36 IO-Link établissent de nouveaux standards, aussi bien en ce qui concerne l’adaptation mécanique, que le contact électrique et la communication IO-Link.

    Les codeurs conviennent à presque toutes les applications grâce à leur sortie de connecteur mâle ou de câble rotatif et aux différents gabarits de trous de montage et brides d’adaptateur. L’interface IO-Link permet l’intégration économique de codeurs à des réseaux Ethernet et de bus de terrain. La configuration des codeurs peut être adaptée individuellement via l’outil d’ingénierie SOPAS de SICK ou via l’IO-Link maître. Avec les capteurs entièrement magnétiques, robustes et fiables, la variante à tour simple permet d’atteindre une résolution de 12 bits max. et la variante multitours une résolution de 24 bits max.

    • Caractéristiques techniques - aperçu
      Version du codeurMultitours / monotour
      Interface de communicationIO-Link
      Interface de communication détailV1.1, COM3 (230,4 kBaud)
      Version mécanique/diamètre de l’arbre

      Arbre plein, bride synchro, 6 mm

      Arbre plein, bride synchro, 8 mm

      Arbre plein, bride synchro, 10 mm

      Arbre plein, bride synchro, 1/4″

      Arbre plein, bride synchro, 3/8″

      Arbre plein, bride de serrage, 6 mm

      Arbre plein, bride de serrage, 8 mm

      Arbre plein, bride de serrage, 10 mm

      Arbre plein, bride de serrage, 3/8″

      Arbre plein, bride de serrage, 1/4″

      Axe creux non traversant, 6 mm

      Axe creux non traversant, 8 mm

      Axe creux non traversant, 3/8″

      Axe creux non traversant, 10 mm

      Axe creux non traversant, 1/4″

      Résolution max. (simple tour, multitours)

      4.096 (12 bit), 4.096 (12 bit)

      4.096 (12 bit), 1 (0 bit)

      Mode de raccordement

      Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel

      Câble, 4 fils, universel, 0,5 m

      Câble, 4 fils, universel, 1,5 m

      Câble, 4 fils, universel, 3 m

      Câble, 4 fils, universel, 5 m

      Programmable/configurableVia l’outil d’ingénierie API, via SOPAS
      Smart Sensor

      Communication efficace

      Enhanced Sensing

Sélectionnez vos produits
Afficher tout Masquer tout
Filtrer par :

165 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 24 de 165

AHM36B-S4QC012x12
1092017
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Multitours
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride de serrage, 10 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 4.096 (12 bit)
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12 4 pôles universel
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHS36B-S8QC004096
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Monotour
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride de serrage, 1/4″
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 1 (0 bit)
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12 4 pôles universel
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHS36B-S7QC004096
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Monotour
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride de serrage, 3/8″
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 1 (0 bit)
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12 4 pôles universel
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHM36B-S5QC012x12
1092016
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Multitours
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride de serrage, 8 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 4.096 (12 bit)
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12 4 pôles universel
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHS36B-S4QC004096
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Monotour
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride de serrage, 10 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 1 (0 bit)
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12 4 pôles universel
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHM36B-S8QC012x12
1092030
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Multitours
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride de serrage, 1/4″
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 4.096 (12 bit)
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12 4 pôles universel
  • Programmable/configurable: Via SOPAS, Via l’outil d’ingénierie API
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHM36B-S7QC012x12
1092032
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Multitours
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride de serrage, 3/8″
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 4.096 (12 bit)
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12 4 pôles universel
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHM36B-S1QL012x12
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Multitours
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride synchro, 6 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 4.096 (12 bit)
  • Mode de raccordement: Câble 4 fils universel 3 m
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHM36B-S1QK012x12
1092061
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Multitours
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride synchro, 6 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 4.096 (12 bit)
  • Mode de raccordement: Câble 4 fils universel 1,5 m
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHM36B-S9QJ012x12
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Multitours
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride synchro, 8 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 4.096 (12 bit)
  • Mode de raccordement: Câble 4 fils universel 0,5 m
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHS36B-S9QJ004096
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Monotour
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride synchro, 8 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 1 (0 bit)
  • Mode de raccordement: Câble 4 fils universel 0,5 m
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHM36B-S1QJ012x12
1092060
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Multitours
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride synchro, 6 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 4.096 (12 bit)
  • Mode de raccordement: Câble 4 fils universel 0,5 m
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHS36B-S9QM004096
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Monotour
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride synchro, 8 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 1 (0 bit)
  • Mode de raccordement: Câble 4 fils universel 5 m
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHM36B-S1QM012x12
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Multitours
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride synchro, 6 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 4.096 (12 bit)
  • Mode de raccordement: Câble 4 fils universel 5 m
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHS36B-S2QJ004096
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Monotour
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride synchro, 10 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 1 (0 bit)
  • Mode de raccordement: Câble 4 fils universel 0,5 m
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHS36B-S2QK004096
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Monotour
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride synchro, 10 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 1 (0 bit)
  • Mode de raccordement: Câble 4 fils universel 1,5 m
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHS36B-S9QL004096
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Monotour
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride synchro, 8 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 1 (0 bit)
  • Mode de raccordement: Câble 4 fils universel 3 m
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHS36B-S9QK004096
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Monotour
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride synchro, 8 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 1 (0 bit)
  • Mode de raccordement: Câble 4 fils universel 1,5 m
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHS36B-S2QM004096
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Monotour
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride synchro, 10 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 1 (0 bit)
  • Mode de raccordement: Câble 4 fils universel 5 m
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHS36B-S2QL004096
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Monotour
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride synchro, 10 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 1 (0 bit)
  • Mode de raccordement: Câble 4 fils universel 3 m
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHM36B-S9QK012x12
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Multitours
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride synchro, 8 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 4.096 (12 bit)
  • Mode de raccordement: Câble 4 fils universel 1,5 m
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHM36B-S9QM012x12
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Multitours
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride synchro, 8 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 4.096 (12 bit)
  • Mode de raccordement: Câble 4 fils universel 5 m
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHM36B-S2QK012x12
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Multitours
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride synchro, 10 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 4.096 (12 bit)
  • Mode de raccordement: Câble 4 fils universel 1,5 m
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace
  • Détails
  • Comparer maintenant
AHM36B-S2QL012x12
AHS/AHM36 IO-Link
Codeurs absolus
  • Version du codeur: Multitours
  • Interface de communication: IO-Link, V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Version mécanique/diamètre de l’arbre: Arbre plein, bride synchro, 10 mm
  • Résolution max. (simple tour, multitours): 4.096 (12 bit), 4.096 (12 bit)
  • Mode de raccordement: Câble 4 fils universel 3 m
  • Programmable/configurable: Via l’outil d’ingénierie API, Via SOPAS
  • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing
  • Détails
  • Comparer maintenant

Résultat(s) 1 - 24 de 165

Vers le haut