Contact
Feedback

Codeurs absolus
AFS/AFM60 PROFINET

Intelligente, puissante, précise

Vos avantages

  • Augmentation de la productivité grâce aux fonctions de diagnostic intelligentes et à la transmission rapide des données
  • Augmentation de la fiabilité du réseau grâce à la détection précoce de défauts
  • Installation facile avec différentes possibilités de configuration
  • Réglage facile et flexible et hautes résolutions pour différentes applications avec valeurs binaires, entières et décimales basées sur la fonctionnalité d’axe rond
  • La meilleure disponibilité de l’installation grâce à la technologie de commutateur intégré
  • Design compact et économique

Aperçu

Intelligente, puissante, précise

Fonctions de diagnostic intelligentes et transmission rapide des données : les codeurs absolus haute résolution AFS/AFM60 PROFINET sont synonymes de mesure très précise de la position absolue et de la vitesse dans l’automatisation industrielle. De nombreuses fonctions pour le diagnostic de paramètres, tels que la température ou la durée de fonctionnement, et la détection précoce de défauts augmentent la fiabilité du réseau. Différentes possibilités de configuration comme la modification de la résolution, du sens de rotation ou de l’unité pour la mesure de la vitesse facilitent l’installation et permettent une adaptation spécifique au client à l’application respective. Grâce à son design compact, le codeur absolu AFS/AFM60 PROFINET convient également à une utilisation dans des espaces exigus. La technologie de commutateur intégré assure la plus grande disponibilité des installations et des machines et contribue ainsi à augmenter la productivité.

En bref
  • Codeur absolu haute résolution 30 bits (18 bits pour monotour et 12 bits pour multitours)
  • Bride de serrage, bride synchro et arbre creux non traversant
  • Type de connexion : 3 connecteurs M12 axiaux
  • Interface PROFINET IO RT
  • Durée de mise à jour des données inférieure à 5 ms
  • Fonctionnalité d’axe rond
  • Fonctions d’alarme, d’avertissement et de diagnostic pour la vitesse, la position, la température, la durée de fonctionnement, etc.
  • Affichage d’état avec 5 LED

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Version du codeurMultitours / monotour
    Type d’axe

    Axe creux non traversant

    Arbre plein, bride synchro

    Arbre plein, bride de serrage

    Diamètre de l'axe
    Axe creux non traversant8 mm
    3/8"
    12 mm
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    1/4"
    5/8″
    Arbre plein, bride synchro6 mm
    Arbre plein, bride de serrage10 mm
    Mode de raccordement

    Connecteur mâle, M12, 4 pôles, axial

    Connecteur femelle, M12, 4 pôles, axial

    Interface de communicationPROFINET
    Nombre de pas par tour (résolution max.)
    PROFINET262.144 (18 bit)
    Résolution max. (nombre de pas par tour x nombre de tours)
    PROFINET18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Programmable/configurableVia l’outil d’ingénierie API
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut