Contact
Feedback

Codeurs absolus
AFS/AFM60 Inox

Résistant, précis, programmable

Vos avantages

  • Résistance élevée aux influences environnementales grâce au boîtier en inox
  • Excellente imperméabilité grâce à l'indice de protection IP67 et la bague d'étanchéité
  • La haute résolution monotour jusqu'à 18 bits (AFS60 Inox) permet des applications aux exigences élevées en termes de précision de mesure
  • La grande diversité des interfaces mécaniques permet une adaptation parfaite du codeur aux situations de montage spécifiques
  • Montage facilité par les dimensions compactes même lorsque l'espace est limité
  • Réduit les coûts de stockage et les temps d’arrêt, car le client peut programmer lui-même le codeur avec les appareils de programmation PGT-08-S et PGT-10

Aperçu

Résistant, précis, programmable

Avec une résolution totale élevée de 18 bits (AFS60 Inox) ou de 30 bits (AFM60 Inox) et un grand choix de paramètres programmables, le codeur absolu simple tour AFS60 Inox et le codeur absolu multitours AFM60 Inox sont les meilleures références dans le domaine des codeurs rotatifs en acier inoxydable.

La résolution élevée, l’indice de protection IP élevé et le boîtier en inox permettent une utilisation dans les applications soumises à des conditions ambiantes difficiles. Les codeurs sont équipés de l'interface SSI ; l'AFM60 Inox est en plus disponible avec les interfaces combinées SSI + incrémental et SSI + sin/cos. Les deux codeurs peuvent être programmés via l’appareil de programmation PGT-08-S basé sur PC ou l’appareil de programmation portatif PGT-10.

En bref
  • Boîtier, bride et arbre en acier inoxydable
  • Bride de serrage, synchro ou rectangulaire avec axe saillant et axe creux non transversant
  • Indice de protection : IP67
  • Résolution : jusqu'à 262.144 pas par tour et 4.096 tours
  • Interfaces électriques : SSI, SSI + incrémental, SSI + sin/cos
  • Programmable en option avec PGT-08-S et PGT-10-Pro

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Version du codeurMonotour / multitours
    Type d’axe

    Arbre plein, bride synchro

    Arbre plein, bride de serrage

    Arbre plein, bride carrée

    Axe creux non traversant

    Diamètre de l'axe
    Arbre plein, bride synchro6 mm
    Arbre plein, bride de serrage10 mm
    Arbre plein, bride carrée10 mm
    Axe creux non traversant8 mm
    3/8"
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Mode de raccordement

    Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial

    Câble, 8 fils, radial

    Connecteur mâle, M12, 12 pôles, radial

    Câble, 12 fils, radial

    Interface de communicationSSI
    Interface de communication détail

    SSI + incrémental

    HTL

    TTL

    SSI + Sin/Cos

    Nombre de pas par tour (résolution max.)
    SSI262.144 (18 bit)
    36.000
    Résolution max. (nombre de pas par tour x nombre de tours)
    SSI18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    Programmable/configurableVia l’outil de programmation portatif
    • 1) 5/8″ non disponible pour multitours.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut