Contact
Feedback

Codeurs absolus
AFS/AFM60 EtherNet/IP

Intelligente, puissante, précise

Vos avantages

  • Serveur web pour une configuration ultra simple, même sans savoir-faire spécifique concernant les interfaces
  • Serveur FTP pour des mises à jour du firmware directement sur place et dans les installations existantes
  • DLR (Device-Level-Ring) pour l’augmentation de la disponibilité des installations grâce à une communication réseau redondante
  • Affichage d’état via 5 LED Duo sur le capteur pour une première indication rapide de l’état de fonctionnement
  • Diagnostic approfondi avec en-tête de défauts 32 bits
  • Évolutivité grâce à la fonctionnalité d'axe rond, pour des résolutions binaires et non binaires, ainsi que pour des multitours complets (calcul de transmission).
  • Adresse IP individuelle par DHCP ou prédéfinie par commutateurs DEC

Aperçu

Intelligente, puissante, précise

Les codeurs EtherNet / IP AFS60 / AFM60 de SICK sont les premiers capteurs de leur genre à disposer aussi bien d’un serveur web actif que de blocs de fonctions pour l’intégration au bus de terrain. Les constructeurs de machines, les intégrateurs et les clients finaux profitent, entre autres, d’une mise en service simplifiée, d’un effort de configuration nettement réduit et de l’accès direct et permanent aux codeurs à l’aide de l’interface utilisateur IHM de la machine. De plus, les codeurs sont dotés d’un serveur FTP qui assure une mise à jour directe du firmware. La possibilité de paramétrage via serveur web ouvre de nouvelles possibilités pour la mise en service, l’assistance et la maintenance par des opérateurs dotés des capacités et du savoir-faire concernant les interfaces les plus divers.

En bref
  • Codeur absolu 30 bits haute résolution
  • Serveur Web et serveur FTP intégrés
  • DLR (Device-Level-Ring)
  • Bloc fonctionnel
  • Bloc de fonctions
  • Adressage IP par logiciels ou matériel informatique
  • Fonctionnalité d'axe rond (calcul de transmission)

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Version du codeurMultitours / monotour
    Type d’axe

    Axe creux non traversant

    Arbre plein, bride synchro

    Arbre plein, bride de serrage

    Diamètre de l'axe
    Axe creux non traversant10 mm
    12 mm
    15 mm
    1/2″
    14 mm
    8 mm
    1/4"
    3/8"
    5/8″
    Arbre plein, bride synchro6 mm
    Arbre plein, bride de serrage10 mm
    3/8"
    6 mm
    Mode de raccordement

    Connecteur mâle, M12, 4 pôles, axial

    Connecteur femelle, M12, 4 pôles, axial

    Interface de communicationEtherNet/IP™
    Nombre de pas par tour (résolution max.)
    EtherNet/IP™262.144 (18 bit)
    Résolution max. (nombre de pas par tour x nombre de tours)
    EtherNet/IP™18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Programmable/configurable

    Via le serveur web

    Via l’outil d’ingénierie API

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut