L'identification des objets joue un rôle important dans le bon fonctionnement d'une installation. Avec la technologie RFID, l'acquisition de données pendant la phase de prélèvement ou la phase d'entrée/sortie des marchandises peut se faire en une fraction de seconde.
C’est le cas par exemple avec le suivi de traçabilité du RFMS Pro qui permet l'identification entièrement automatisée des objets sans aucune interruption du flux de matériel avec codeur incrémental pour la détection de la position de l'objet sur le convoyeur. Ainsi, le RFMS Pro offre une transparence totale tout au long de la chaîne d'approvisionnement et permet aux distributeur de maintenir un débit élevé.
Egalement, grâce à une technologie comme celle qu’on peut trouver avec le RFU62X, l’identification fiable des bacs est rendu possible même dans des conditions ambiantes défavorables. Ces dispositifs logistiques ont un taux de lecture exceptionnel, même si les bacs sont proches les uns des autres. La technologie peut être facilement intégrée dans des réseaux industriels, ce qui rend la mise en œuvre simple.
Nous avons réuni dans cet article une série de cinq applications de solutions de capteurs intelligents qui contribuent à une chaîne d'approvisionnement rapide, efficace et économique