Capteurs radars
RMS1000

Détection fiable des objets dans les conditions météorologiques les plus difficiles

Vos avantages

  • Détection fiable dans les conditions visuelles et environnementales les plus difficiles, telles que la forte neige, la pluie, le brouillard dense ou la poussière
  • Durabilité et très grande robustesse face aux chocs et aux vibrations
  • Flexibilité maximale et paramétrage facile
  • Nettoyage rapide et facile
  • Détermination simultanée de la distance radiale et de la vitesse des objets
  • Transmission rapide et stable du signal
  • Sortie de données brutes pour traitement ultérieur ou utilisation des données

Aperçu

Détection fiable des objets dans les conditions météorologiques les plus difficiles

Le capteur radar RMS1000 est conçu pour détecter les obstacles même dans les conditions ambiantes les plus défavorables. Il détecte les objets de manière fiable, même en cas de fortes pluies ou de chutes de neige, de brouillard dense et dans des environnements très poussiéreux. Dans sa plage de fonctionnement, il permet un réglage flexible des zones de détection et, en plus de la distance radiale de l’objet, il peut également émettre une vitesse radiale de l’objet – et même pour plusieurs objets simultanément. Le réglage de l’angle d’ouverture et la variété des interfaces offrent une flexibilité et une adaptabilité énormes aux applications les plus diverses, faisant du RMS1000 un composant indispensable pour les applications les plus exigeantes.

En bref
  • Technologie radar pour une capacité maximale en extérieur
  • Boîtier robuste en aluminium sans pièces mobiles
  • Angle d’ouverture horizontal réglable
  • Large plage de fonctionnement pour diverses applications
  • Paramétrage via un navigateur Web
  • Possibilité de nettoyage à haute pression
  • Technologie radar FMCW de pointe
  • E/S numériques et interfaces de données supplémentaires

Avantages

Technologie radar à usage industriel

Le capteur radar RMS1000 est conçu pour une utilisation industrielle et est orienté de manière cohérente vers les exigences d'application de nombreuses industries. Le RMS1000 se distingue notamment avec sa performance de détection grâce à l’utilisation d’algorithmes hautement performants adaptés aux applications industrielles : en particulier dans des conditions météorologiques et environnementales rudes, comme lors de brouillard, pluie, neige, poussière et de températures extrêmes.
Les performances de détection du RMS1000 ne sont pas affectées par la pluie, le brouillard, la poussière, la neige et les températures extrêmes. En même temps, le RMS1000 est indépendant de la lumière et peut donc être utilisé de jour comme de nuit.
La technologie FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) permet au RMS1000 de déterminer simultanément la distance entre le capteur et les objets ainsi que la vitesse radiale de ces derniers.

Une robustesse sur laquelle vous pouvez vous appuyer

Boîtier en aluminium de haute qualité et robuste, capable de résister aux conditions industrielles les plus exigeantes.
Qu'il s'agisse du froid sibérien ou de la chaleur tropicale : le RMS1000 est conçu pour des températures extrêmes allant de –40 °C à +65 °C.
Nettoyage très facile et efficace grâce à la protection contre les projections à haute pression et à haute température dans la zone de proximité. En même temps, le RMS1000 est étanche jusqu'à une profondeur d'eau de 1 mètre.
Aucune pièce mobile et donc une très grande robustesse contre les chocs et les vibrations.
Le diaphragme de compensation de la pression évite les effets négatifs dus aux changements rapides de la pression interne. Ces derniers sont causés par un changement rapide de température.
Les connecteurs nickelés empêchent la corrosion et assurent un raccordement stable, même dans des conditions très difficiles.
Des connecteurs M12 sûrs et fiables pour le câblage : les câbles industriels en version droite et coudée ont été testés de manière approfondie.

Grande disponibilité, même dans des conditions ambiantes très défavorables, et très grande fiabilité dans la détection des objets.

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Bande de fréquence61 GHz ... 61,5 GHz / 60,5 GHz ... 61 GHz
    Angle d'ouverture
    Horizontal± 60°
    Vertical(e)± 4°
    Zone de fonctionnement0,4 m ... 100 m
    Nombre de jeux de champsJusqu’à 4 zones
    Ethernet
    CAN✔ , en cours de préparation, actuellement pas disponible sur l’appareil
    Indice de protection

    IP67

    IP69

    Température de service–40 °C ... +65 °C
    Dimensions34 mm x 97 mm x 96 mm
    Poids300 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements