Aperçu
Longue portée et vaste couverture pour l''anticipation des collisions
La famille de produits RAS4xx se compose de capteurs radars permettant de prévenir les collisions grâce leur longue portée et un large lobe de détection. Ils peuvent être utilisés pour des applications portuaires, sur de grandes grues ou sur des équipements de grande taille dans les mines et le secteur des engins de construction. Ils peuvent également anticiper d’éventuelles collisions quelles que soient les conditions météorologiques et transmettre les signaux correspondants.
En bref
- Réglage simple et optionnel de la portée jusqu''à 20 m
- Grande disponibilité, même par mauvais temps et en présence de saleté
- Montage facile et réglage aisé
- Modules émetteur-récepteur supplémentaires