- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs pour vérin
- Capteurs pour vérins à rainure en T
- MZT8
- MZT8-03VNS-KU0
Capteurs pour vérins à rainure en T
MZT8
MZT8-03VNS-KU0
1044934
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Type de vérin Rainure en T Formes de vérin avec adaptateur Vérin à profilé
Vérin à tirant
Vérin cylindrique
Vérin avec rainure en queue d'aronde
Rail SMC CDQ2
Rail SMC ECDQ2
Longueur du boîtier 24 mm Sortie de commutation NPN Fréquence de commutation 1.000 Hz Fonction de sortie Contact NO Version électrique CC 3 fils Indice de protection IP68 1)
IP69K 2)
- 1) Selon EN 60529 (IP67/IP68).
- 2) Selon DIN 40050 (IP69K).
- Mécanique/électronique
Tension d'alimentation 10 V DC ... 30 V DC Consommation 10 mA, sans charge Chute de tension ≤ 2,2 V Courant permanent Ia ≤ 200 mA Classe de protection III Durée d'initialisation 25 ms Sensibilité de réponse typ. 2,6 mT Surcourse typ. 3 mm Hystérésis typ. 0,7 mT Reproductibilité ≤ 0,1 mT 1) Protection contre l'inversion de polarité Oui Protection contre les courts-circuits Oui Suppression d'impulsion à la mise sous tension Oui Température de fonctionnement –30 °C ... +80 °C Immunité aux chocs et aux vibrations 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm CEM Selon EN 60947-5-2 Mode de raccordement Câble, 3 fils, utilisable avec chaîne porte-câble, 2 m Mode de raccordement, détail Section du conducteur 0,14 mm² Diamètre de câble Ø 2,9 mm Rayon de courbure En cas de pose fixe > 3 x diamètre de câble À l’état en mouvement > 5 x diamètre de câble Contrainte de torsion ± 180° / 1 m Cycles de chaîne porte-câbles > 2.000.000 Paramètre de chaîne porte-câbles Vitesse de déplacement max. 3,3 m/s avec une longueur de déplacement horizontale de 5 m Accélération max. 5 m/s² Sortie de câble Axial Matériau Boîtier Plastique, PA12 Câble PUR Fichier UL n° NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 - 1) Ub et Ta constantes.
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
MTTFD 2.289 années DCavg 0 % TM (durée d'utilisation) 20 années
- Classifications
eCl@ss 5.0 27270104 eCl@ss 5.1.4 27270104 eCl@ss 6.0 27270104 eCl@ss 6.2 27270104 eCl@ss 7.0 27270104 eCl@ss 8.0 27270104 eCl@ss 8.1 27270104 eCl@ss 9.0 27270104 eCl@ss 10.0 27270104 eCl@ss 11.0 27270104 eCl@ss 12.0 27274301 ETIM 5.0 EC002544 ETIM 6.0 EC002544 ETIM 7.0 EC002544 ETIM 8.0 EC002544 UNSPSC 16.0901 39122230
-
-
-
-