Capteurs pour vérins à rainure en C
MZ2Q-C

Capteurs pour vérins avec deux points de commutation réglables pour rainure en C

Vos avantages

  • Un capteur, deux points de commutation : réduction des coûts et gain de temps assurés pour la mise en service
  • Flexibilité accrue grâce à la plage de détection jusqu’à 50 mm
  • Résout les applications de précision pneumatiques grâce à la définition intuitive et précise de deux points de commutation
  • Installation et remplacement du capteur faciles et rapides grâce au montage du capteur par insertion et vissage (« drop in »)
  • Réglages flexibles du capteur, contrôle, diagnostic avancé et visualisation via IO-Link (selon le type)

Aperçu

Capteurs pour vérins avec deux points de commutation réglables pour rainure en C

Les capteurs pour vérins MZ2Q-C de SICK permettent de détecter deux positions de fin de course ou positions intermédiaires sur les vérins pneumatiques, les grappins ou les curseurs avec un seul capteur. Ceci est réalisé avec deux points de commutation réglables individuellement dans un seul boîtier de capteur. Cette solution est plus simple, rapide et économique que les variantes classiques car une seule rainure est utilisée. Le montage et le câblage sont plus simples et l’application est réalisée très efficacement.

En bref
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en C ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée
  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
  • Réglage facile de deux points de commutation avec la touche d’apprentissage
  • LED d’affichage des deux points de commutation
  • Plage de détection jusqu’à 50 mm de course

 

Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques

Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.

Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Fonction de sortieContact NO
    IO-Link– / ✔
    ApprentissageOui
    Caractéristiques spécifiques

    Hystérésis spéciale

    Version logicielle V303

    Boîtier noir

    Configuration spéciale du logiciel

    Formes de vérin avec adaptateur

    Rail SMC ECDQ2

    Rail SMC CDQ2

    Longueur du boîtier19,5 mm
    Tension d'alimentation12 V DC ... 30 V DC
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements