Capteurs photoélectriques
ZoneControl

Le convoyage sans pression d'impact en toute simplicité

Vos avantages

  • L'utilisateur peut faire son choix parmi les nombreuses options de transport sans accumulation de pression disponibles sur le marché
  • Les solutions ZoneControl de SICK gèrent le flux de colis sur le convoyeur sans l'intervention d'un API ou de toute autre commande externe
  • Installation rapide puisque ni programmation, ni ordinateur portable, ni interface API ne sont nécessaires
  • Grâce aux 20 ans d'expérience de ZoneControl et au soutien des experts de SICK, toutes les questions relatives aux applications et aux produits sont rapidement traitées.
  • Extension ou modification rapide du convoyeur grâce à la conception modulaire

Aperçu

Le convoyage sans pression d'impact en toute simplicité

Comme les feux qui régulent le trafic dans les grandes villes, les solutions ZoneControl de SICK gèrent le flux de produits sur le convoyeur, sans recourir à un API ou une autre commande externe. ZoneControl de SICK comprend trois gammes de produits de gestion du flux de produits. Cette fonction est appelée Zero Pressure Accumulation (ZPA). L'installation des solutions ZoneControl (plug&play) est un vrai jeu d'enfant : il suffit de brancher les produits ZoneControl en série, de monter le capteur et le flexible pneumatique ou de connecter le raccord aux rouleaux moteur. Plus besoin de programmer l'API, ni d'ordinateur portable et de câblage coûteux. Chaque produit intègre l'une des deux logiques de démarrage suivantes : démarrage individuel (avec / sans fonction veille) et démarrage par bloc (slug), selon les exigences de l'application. Pour répondre aux diverses exigences de montage, trois versions avec des configurations de montage différentes sont proposées : entre les rouleaux (R/IR), montage sur le cadre latéral (ZLM) et sur le convoyeur (WLR).

En bref
  • Trois versions de montage : entre les rouleaux (R/IR), montage sur le cadre latéral (ZLM) et sur le convoyeur (WLR)
  • Trois types de logique : démarrage individuel, démarrage individuel avec fonction veille, démarrage en bloc (slug)
  • Jusqu'à 50 solutions ZoneControl peuvent être commutées successivement.
  • Simulation entièrement animée pour une sélection et une implémentation aisées
  • Longueurs de section standard de 1 m ou 2 m

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)

    20,6 mm x 99,2 mm x 48,9 mm

    59,9 mm x 151,9 mm x 48,9 mm

    50 mm x 125,3 mm x 48,9 mm

    50 mm x 147,4 mm x 48,9 mm

    49,9 mm x 135,4 mm x 48,9 mm

    54,6 mm x 131,5 mm x 46 mm

    31 mm x 105 mm x 74 mm

    31 mm x 93 mm x 74 mm

    51,5 mm x 151,4 mm x 46 mm

    18 mm x 99,5 mm x 46 mm

    51,5 mm x 157 mm x 46 mm

    31 mm x 110 mm x 83 mm

    30 mm x 110 mm x 70 mm

    45 mm x 73,7 mm x 48,6 mm

    Distance de commutation max.

    60 mm ... 900 mm

    250 mm ... 1.500 mm

    250 mm ... 5.000 mm

    300 mm ... 900 mm

    100 mm ... 900 mm

    3,9 in ... 35,4 in

    0 m ... 9 m

    Source d'émissionLED
    Type de lumièreLumière infrarouge / lumière rouge visible
    Indice de protection

    IP67

    IP65

    IP54

    IP40

    NEMA 3

    Matériau du boîtier

    Plastique ABS

    Plastique plastique ABS renforcé de fibres de verre

    Réglage

    Potentiomètre, 9 tours

    Potentiomètre

    Aucune

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements