Aperçu
La précision du laser pour les objets très petits ou transparents
Performances maximales pour solutionner des détections difficiles d'objets minuscules : la série de capteurs miniature W4SL-3 à spot laser précis établit de nouveaux standards grâce à la sécurité de leur propre source lumineuse qui s'affranchit des réflexions d'arrière-plan indésirées et à leur insensibilité aux lumières parasites provenant des lampes à économie d'énergie modernes. La combinaison des nouveaux lasers spécifiques de SICK et de la technologie ASIC réduit les fausses détections et par suite les arrêts machines. Cela réduit le nombre de versions et économise des coûts de stockage. En outre les cellules optiques offrent une interface IO-Link, de sorte que l'on puisse faire, entre autres, un premier diagnostic des performances de l'installation. De plus, l'interface IO-Link permet des fonctions supplémentaires comme, par ex. l'intégration de compteurs directement dans le capteur. Cela évite des programmations coûteuses du système de commande.
En bref
- Spot laser précis, classe laser 1
- Touche d'apprentissage permettant de commuter entre la détection des objets transparents et des objets non-transparents
- Portées de 25 mm à 60 m
- Nouvelle technologie ASIC et laser de SICK avec seconde LED d'émission pour une élimination d'arrière-plan exceptionnelle et une sécurité renforcée contre les lumières parasites
- Réglage au choix avec la touche d'apprentissage, le potentiomètre, le câble ou IO-Link