Capteurs photoélectriques
V180-2

Un produit efficace et pas uniquement économique

Vos avantages

  • Le capteur M18 cylindrique économique permet de réduire les coûts d’installation
  • La LED émettrice claire à lumière rouge facilite l’alignement et permet un gain de temps au montage
  • L’affichage d’état clair avec visibilité sur 360° permet une recherche d’erreurs facile et rapide ainsi qu’une réduction des coûts de maintenance et un gain de temps
  • La vitre frontale plane et lisse réduit l’accumulation de poussières et de saletés, Ce qui permet un fonctionnement sûr avec une maintenance réduite à moindres frais

Aperçu

Un produit efficace et pas uniquement économique

Les capteurs de la série V180-2 ont été développés pour pouvoir offrir une portée maximale. Les capteurs cylindriques peu onéreux sont simples à utiliser, faciles à installer et à entretenir. Les temps d'installation et les coûts de maintenance sont par suite minimisés. Les capteurs de la série V180-2 sont disponibles en boîtier plastique et en boîtier métallique. La LED rouge d'émission crée un spot lumineux bien visible qui facilité l'installation. En outre, le témoin d'état bien visible permet un dépannage simple et rapide.

De sorte que la série V180-2 offre une solution économique dans beaucoup d'applications classiques telles que la détection de produit, la positionnement dans les machines d'emballage, l'automatisation de la production, la logistique et la manutention.

En bref
  • Capteur M18 cylindrique économique
  • Grandes portées de 100 mm, 400 mm, 800 mm (détecteur en réflexion directe), 300 mm (détecteur en réflexion directe à élimination d’arrière-plan), 6 m (barrière reflex) et 20 m (barrière simple)
  • Affichage d’état clair avec visibilité sur 360°
  • La large gamme de produits apporte une solution à de nombreuses applications
  • Fréquences de commutation élevées jusqu’à 1000 Hz
  • Disponible sous boîtier plastique ou métallique
  • Axe optique axial ou radial au choix (90°)

 

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)

    18 mm x 18 mm x 62,5 mm

    18 mm x 18 mm x 76,5 mm

    18 mm x 18 mm x 69,8 mm

    18 mm x 18 mm x 83,8 mm

    18 mm x 18 mm x 62,9 mm

    18 mm x 18 mm x 76,9 mm

    18 mm x 18 mm x 70,2 mm

    18 mm x 18 mm x 84,2 mm

    18 mm x 18 mm

    Distance de commutation max.

    1 mm ... 500 mm 1)

    1 mm ... 1.100 mm 1)

    1 mm ... 450 mm 1)

    1 mm ... 900 mm 1)

    0,05 m ... 7 m 2)

    0,05 m ... 5,5 m 2)

    0,05 m ... 7 m

    1 mm ... 140 mm 1)

    1 mm ... 130 mm 1)

    0 m ... 28 m

    0 m ... 25 m

    10 mm ... 350 mm 1)

    Source d'émissionLED
    Type de lumièreLumière rouge visible / lumière infrarouge
    Indice de protectionIP67
    Matériau du boîtier

    Métal laiton nickelé et PC

    Plastique PBT/PC

    Réglage

    Potentiomètre, 270° distance de commutation

    Potentiomètre, 270° sensibilité

    Potentiomètre, 270° sensibilité 3)

    Potentiomètre, 4 tours distance de commutation

    Potentiomètre, 4 tours

    • 1) Objet avec 90 % de réémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
    • 2) Réflecteur PL80A.
    • 3) Récepteur.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements