Contact
Feedback

Capteurs photoélectriques cylindriques
V18 Laser

VTE18L-4P344
6027422
Disponible habituellement sous 3 semaines
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Principe du capteur / de détectionDétecteur à réflexion directe, énergétique
      Dimensions (l x H x P)18 mm x 18 mm x 107,7 mm
      Forme du boîtier (émission de lumière)Cylindrique
      Longueur du boîtier107,7 mm
      Diamètre filetage (boîtier)M18 x 1
      Axe optiqueRadial
      Distance de commutation max.2 mm ... 250 mm 1)
      Distance de commutation5 mm ... 200 mm
      Mise au point 2)
      Type de lumièreLumière rouge visible
      Source d'émissionLaser 3)
      Taille du spot lumineux (distance)Ø 5 mm (200 mm)
      Longueur d'onde650 nm
      Classe laser1 (CEI 60825-1)
      Puissance de sortie laser0,4 mW
      Réglage

      Câble (distance de commutation) 4)

      Touche d'apprentissage simple (distance de commutation) 5)

      Applications spécialesDétection de petits objets
      • 1) Objet avec 90 % de réémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
      • 2) Mis au point, mise au point à 100 mm.
      • 3) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
      • 4) Électroniquement par entrée extérieure C (0 V).
      • 5) Manuellement, à l'aide du bouton d'apprentissage.
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle≤ 10 % 2)
      Consommation30 mA 3)
      Sortie de commutationPNP
      Type de commutationCommutation claire/sombre
      Type de commutation sélectionnableSélectionnable par entrée extérieure C
      Courant de sortie Imax.≤ 100 mA
      Temps de réponse≤ 0,625 ms 4)
      Fréquence de commutation800 Hz 5)
      Mode de raccordementConnecteur M12, 4 pôles
      Protections électriques

      A 6)

      B 7)

      C 8)

      D 9)

      Classe de protectionIII
      Poids60 g
      Matériau du boîtierMétal, laiton nickelé/PC
      Matériau de l'optiquePlastique, PC avec vitre de protection en verre
      Indice de protectionIP67
      Version spécialeOptique focalisée
      Température de fonctionnement–15 °C ... +55 °C
      Température ambiante de stockage–25 °C ... +70 °C
      Fichier UL n°NRKH.E181493, conforme CDRH (0312012-00)
      • 1) Valeurs limites.
      • 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
      • 3) Sans charge.
      • 4) Durée du signal sur charge ohmique.
      • 5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
      • 6) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
      • 7) B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
      • 8) C = suppression des impulsions parasites.
      • 9) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270903
      ECl@ss 5.1.427270903
      ECl@ss 6.027270903
      ECl@ss 6.227270903
      ECl@ss 7.027270903
      ECl@ss 8.027270903
      ECl@ss 8.127270903
      ECl@ss 9.027270903
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC001821
      ETIM 6.0EC001821
      ETIM 7.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    VTE18L-4P344
    Schéma de raccordement Cd-099
    VTE18L-4P344
    Caractéristique VTE18L, radial
    VTE18L-4P344
    Graphique de la portée VTE18L
    VTE18L-4P344
    Plan coté Radial
Vers le haut