Contact
Feedback

Capteurs photoélectriques
SureSense

Détection sûre d’objets de toute sorte

Vos avantages

  • Une seule famille de produits vient à bout de la plupart des applications.
  • Grande simplicité d’installation grâce à des accessoires et à des procédures de montage et d’installation standardisés
  • Alignement simple et rapide lors de l’installation, grâce à l’indication continue de l’intensité du signal
  • Détection sûre des objets de diverses couleurs et matériaux grâce à la technologie ASIC de SICK
  • Identification fiable des objets transparents dans des environnements difficiles et technologie AutoAdapt qui minimise le nettoyage

Sélection de produits

507 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 507

View:

HL18L-P4A5BA
1071025
SureSense
Capteurs photoélectriques
  • Distance de commutation max.: 0,1 m ... 12 m
  • Principe du capteur: Barrière réflex
  • Principe de détection: Double lentille
  • Sortie de commutation: PNP
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
  • Source d'émission: Laser
  • Réglage: Aucune
Détails
  • Comparer maintenant
HSE18L-B4A5AA
1071029
SureSense
Capteurs photoélectriques
  • Distance de commutation max.: 0 m ... 60 m
  • Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur
  • Sortie de commutation: PNP, NPN
  • Type de commutation: Commutation claire
  • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
  • Source d'émission: Laser
  • Réglage: Aucune
Détails
  • Comparer maintenant
HL18L-P1G5BA
1071027
SureSense
Capteurs photoélectriques
  • Distance de commutation max.: 0,1 m ... 12 m
  • Principe du capteur: Barrière réflex
  • Principe de détection: Double lentille
  • Sortie de commutation: PNP
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
  • Source d'émission: Laser
  • Réglage: Aucune
Détails
  • Comparer maintenant
HTB18L-N3A5AB
1071033
SureSense
Capteurs photoélectriques
  • Distance de commutation max.: 30 mm ... 300 mm
  • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
  • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
  • Sortie de commutation: NPN
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles
  • Source d'émission: Laser
  • Réglage: Potentiomètre
Détails
  • Comparer maintenant
HTB18L-P4A5AB
1071031
SureSense
Capteurs photoélectriques
  • Distance de commutation max.: 30 mm ... 300 mm
  • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
  • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
  • Sortie de commutation: PNP
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
  • Source d'émission: Laser
  • Réglage: Potentiomètre
Détails
  • Comparer maintenant
HL18L-P4A5BE
1072411
SureSense
Capteurs photoélectriques
  • Distance de commutation max.: 0,1 m ... 12 m
  • Principe du capteur: Barrière réflex
  • Principe de détection: Double lentille
  • Sortie de commutation: PNP
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
  • Source d'émission: Laser
  • Réglage: Potentiomètre
Détails
  • Comparer maintenant
HL18-N4A3BG
1072065
SureSense
Capteurs photoélectriques
  • Distance de commutation max.: 0,03 m ... 6,5 m
  • Principe du capteur: Barrière réflex
  • Principe de détection: Double lentille
  • Sortie de commutation: NPN
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
  • Source d'émission: LED PinPoint
  • Réglage: Potentiomètre
Détails
  • Comparer maintenant
HTE18-M1G2AB
1072168
SureSense
Capteurs photoélectriques
  • Distance de commutation max.: 5 mm ... 600 mm
  • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
  • Principe de détection: Énergétique
  • Sortie de commutation: MOSFET
  • Type de commutation: Commutation sombre
  • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
  • Source d'émission: LED PinPoint
  • Réglage: Potentiomètre
Détails
  • Comparer maintenant

Résultat(s) 1 - 8 de 507

Aperçu

Détection sûre d’objets de toute sorte

La famille de produits SureSense est conçue pour la détection de quasiment tous les objets quel que soit l’environnement. SureSense détecte avec aisance les objets, des plus élémentaires aux plus compliqués, tels que les objets noirs, brillants, transparents ou de diverses couleurs.

Par ses performances exceptionnelles et un choix extrêmement varié d’options de détection, de sorties de commutation et de fonctions avancées, SureSense propose une diversité unique à ce jour dans la détection d’objets. Par ailleurs, l’indication visuelle de l’intensité du signal rend l’installation et la recherche d’erreurs encore plus simple qu’avant. Cette technologie novatrice se retrouve tout entière dans un boîtier VISTAL™ 9 fois plus solide qu’un boîtier en ABS commun.

En bref
  • Le portefeuille le plus complet et le plus flexible de capteurs hybrides
  • Nouvelle barre lumineuse intuitive
  • Élimination d’arrière-plan la meilleure du secteur
  • Détection d’objets transparents grâce à la technologie AutoAdapt
  • Boîtier VISTAL

 

Configurateur de produit

Configurez votre propre SureSense

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)

    16,2 mm x 45,5 mm x 31,8 mm

    16,2 mm x 45,5 mm x 34,4 mm

    16,2 mm x 44,9 mm x 31,8 mm

    16,2 mm x 48,5 mm x 31,8 mm

    Distance de commutation max.

    5 mm ... 150 mm 1)

    5 mm ... 50 mm 1)

    5 mm ... 100 mm 1)

    5 mm ... 300 mm 1)

    30 mm ... 150 mm 1)

    30 mm ... 50 mm 1)

    30 mm ... 100 mm 1)

    30 mm ... 200 mm 1)

    30 mm ... 300 mm 1)

    5 mm ... 600 mm 1)

    5 mm ... 1.000 mm 1)

    40 mm ... 300 mm 1)

    0,03 m ... 6,5 m 2)

    0,1 m ... 3 m 2)

    0,1 m ... 12 m 2)

    0 m ... 20 m

    0 m ... 25 m

    0 m ... 60 m

    Source d'émission

    LED PinPoint

    Laser

    LED

    Type de lumièreLumière rouge visible / lumière infrarouge
    Indice de protection

    IP67

    IP69K

    Matériau du boîtierPlastique VISTAL®
    Réglage

    Aucune

    Potentiomètre distance de commutation

    Potentiomètre retard à l'enclenchement

    Potentiomètre Commutation clair/sombre

    Potentiomètre retard au déclenchement

    Potentiomètre sensibilité

    Potentiomètre apprentissage

    • 1) Objet avec 90 % de réémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
    • 2) Réflecteur PL80A.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut