Capteurs photoélectriques

Sensor Intelligence : grâce à l'utilisation des technologies de pointe SIRIC® et LED, ces capteurs offrent la meilleure sécurité de fonctionnement en restant insensibles à toutes les interférences possibles. Les informations complémentaires fournies par les capteurs contribuent à simplifier les processus de production modernes.
Cette gamme complète de capteurs optiques apporte dans le monde entier des solutions efficaces et performantes à de nombreuses applications issues des techniques d'automatisation.
52 résultat(s) :
- Performances dans le boîtier VISTAL® ultra-robuste
- LED PinPoint pour un spot lumineux précis et parfaitement visible ou LED infrarouge pour des portées étendues
- Seconde LED émettrice pour une élimination d'arrière-plan Best in Class
- Montage variable avec gabarit de perçage M3 ou M4
- Possibilités de raccordement variées
- Performance optique Best in Class grâce à la technologie OES perfectionnée
- Optique à autocollimation dans les barrières reflex
- Élimination d'arrière-plan et de premier plan avec une deuxième LED émettrice pour les détecteurs photoélectriques
- Spot lumineux PinPoint précis et parfaitement visible et émetteur IR à grande énergie
- Robuste boîtier métallique avec revêtement en téflon optionnel
- Montage possible à l'aide de trous passants ou borgnes, de trous oblongs et de queue d'aronde
- Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link
- Excellent rapport taille / portée
- Haute précision du point de commutation
- Les fonctions d'apprentissage permettent de réaliser un réglage fiable et stable
- Ajustement automatique du seuil de commutation (AutoAdapt)
- Principe d'autocollimation à une lentille pour voir à travers les ouvertures et les perçages
- Réglages flexibles du capteur, surveillance, diagnostic avancé et visualisation par IO-Link
- Détecteur avec élimination d'arrière-plan sans décalage noir-blanc notable
- LED PinPoint-2.0 avec portées élevées et facteurs de réserve élevés
- Applications multiples grâce au spot lumineux de type laser ou en forme de ligne parfaitement délimité
- Détection des objets très transparents et réfléchissants avec détecteur à optique en V
- Barrière réflex à autocollimation et spot lumineux parfaitement visible
- Meilleur détecteur d'élimination d'arrière-plan de sa catégorie
- Utilisation de la technologie PinPoint dans tous les modèles
- Détecteur d'élimination d'arrière-plan avec un spot lumineux semblable à un laser pour des tâches de détection précise
- Réglage fiable à l'aide du potentiomètre 5 tours, de la touche d'apprentissage, de l'apprentissage par câble ou IO-Link
- Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link
- Meilleur détecteur d'élimination d'arrière-plan de sa catégorie
- Utilisation de la technologie PinPoint dans tous les modèles
- Détecteur d'élimination d'arrière-plan avec un spot lumineux semblable à un laser pour des tâches de détection précise
- Réglage fiable à l'aide du potentiomètre 5 tours, de la touche d'apprentissage, de l'apprentissage par câble ou IO-Link
- Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link
- Certifié ECOLAB et testé en IP 66, IP 67, IP 68 et IP 69K
- Robuste boîtier en inox (316L/1.4404)
- Résistant à un grand nombre de produits de nettoyage et de désinfection connus
- Spot lumineux identique à laser grâce à la technologie PinPoint
- Réglable avec une nouvelle touche d'apprentissage révolutionnaire, composée d'une membrane soudée en inox
- Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link
- Boîtier hygiénique en inox (316L/1.4404)
- Montage conforme aux règles d'hygiène à l'aide d'un adaptateur M12 ou d'une tige d'adaptation D12
- Certifié ECOLAB et testé en IP 66, IP 67, IP 68 et IP 69K
- Résistant à un grand nombre de produits de nettoyage et de désinfection connus
- Spot lumineux identique à laser grâce à la technologie PinPoint
- Réglable avec une nouvelle touche d'apprentissage révolutionnaire, composée d'une membrane soudée en inox
- Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link
- Le portefeuille le plus complet et le plus flexible de capteurs hybrides
- Nouvelle barre lumineuse intuitive
- Élimination d'arrière-plan la meilleure du secteur
- Détection d'objets transparents grâce à la technologie AutoAdapt
- Boîtier VISTAL
- Technologie du temps de vol
- Classe laser 1, lumière rouge et infrarouge
- Portée de la détection d'objet : de 5 cm à 4 m
- Fréquences de commutation jusqu'à 1.000 Hz
- La plus petite distance minimale entre l'objet et l'arrière-plan : 6 mm
- Boîtier VISTAL®
- Jusqu'à 3 sorties de commutation réglables séparément les unes des autres ou une sortie analogique
- IO-Link disponible en option (valeur de distance, 8 points de commutation, fonctions de capteur intelligent)
- Technologies : ClearSens, LineSpot, TwinEye avec OptoFilter
- BluePilot : outil d'alignement optique, réglage avec distance de commutation via bouton poussoir rotatif avec affichage optique de la distance de commutation ou via IO-Link
- LED PinPoint : LED d'émission rouge intense
- Smart Sensor : Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
- Technologies : ClearSens, LineSpot, TwinEye avec OptoFilter
- BluePilot : outil d'alignement optique, réglage avec distance de commutation via bouton poussoir rotatif avec affichage optique de la distance de commutation ou via IO-Link
- LED PinPoint : LED d'émission rouge intense
- Smart Sensor : Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
- Technologie Delta-S®, quatre LED PinPoint-2.0 et deux balances énergétiques, associées à SIRIC® et à la mesure de la distance
- Détecter les contours d'objet indépendamment de la direction avec des rayons jusqu'à 20 mm
- Pour les vitesses de transport jusqu'à 3 m/s ou une capacité de production jusqu'à 200.000 emballages par heure
- Capteurs préparamétrés ou réglage personnalisé de quatre modes de fonctionnement par IO-Link
- Boîtier compact (42 mm x 42 mm x 45 mm) IP 67
- Principe du capteur double de SICK : deux systèmes récepteurs complets et indépendants l'un de l'autre
- Dernière technologie de puces de SICK
- LED émettrice de haute puissance, très forte intensité lumineuse
- Portée maximale 500 mm
- Mise en service simple et rapide grâce à un spot rouge bien visible
- Deux détecteurs reliés logiquement et intelligemment avec élimination d'arrière-plan dans un boîtier miniature présentent une robustesse optimale dans la détection d'objets
- Détection sûre et cohérente d'objets structurés et perforés tels que les cartes électroniques
- Détection sûre et cohérente d'objets réfléchissants et irréguliers, tels que les emballages de café et les sachets de soupe
- Plage de travail efficace de 40 mm à 120 mm
- Réglage simple à l'aide de la touche d'apprentissage
- Technologie SICK ultra évoluée
- Le réflecteur, source d'erreurs, est éliminé
- Les pièces de la machine servent de surfaces de référence
- AutoAdapt, ajustement automatique du seuil de commutation en cas d'encrassement
- LED PinPoint avec spot lumineux clair et précis
- Touche d'apprentissage facile à utiliser
- LED d'état parfaitement visibles de tous les côtés
- Boîtier métallique robuste (revêtement PTFE disponible sur demande)
- Détection d'objets > 12 mm quelle que soit leur position dans un faisceau lumineux de hauteur 50 mm
- Portée de la détection de 0 m à 4,5 m
- Distance minimale entre capteur et réflecteur de 0,5 m pour toutes les versions
- Technologie PinPoint donnant une lumière rouge intense
- Ajustage automatique du seuil de commutation lors en cas d'encrassement
- Trois versions de montage : entre les rouleaux (R/IR), montage sur le cadre latéral (ZLM) et sur le convoyeur (WLR)
- Trois types de logique : démarrage individuel, démarrage individuel avec fonction veille, démarrage en bloc (slug)
- Jusqu'à 50 solutions ZoneControl peuvent être commutées successivement.
- Simulation entièrement animée pour une sélection et une implémentation aisées
- Longueurs de section standard de 1 m ou 2 m
- Distances de commutation étendues : 1.200 mm avec élimination d'arrière-plan, 15 m sur réflecteur PL80A
- LED PinPoint avec spot lumineux clair et précis
- Boîtier compact
- Alimentation électrique 10 à 30 VCC ou 24 à 240 VCA / VCC avec PNP/NPN ou sortie relais
- Boîtier de capteur robuste avec orifices de montage renforcés avec du métal
- Montage en seulement quelques secondes grâce au système Q-Lock
- Boîtier VISTAL® robuste
- Très petit spot laser précis
- Détecteur à réflexion directe dans les classes laser 1 et 2
- Barrières réflexes avec optique autocollimatée et filtre polarisant , modèle pour la détection de matériaux transparents disponible
- Barrières émetteur-récepteur avec portées jusqu'à 60 m
- Technologie SIRIC de SICK
- Raccords : connecteurs mâles M8 et M12, câble et câble avec connecteur mâle
- Gabarit de perçage M3 et M4
- Performances dans le boîtier VISTAL® ultra-robuste
- Best in Class pour les objets transparents
- Ajustement automatique du seuil de commutation
- LED PinPoint pour un spot lumineux précis et parfaitement visible
- Montage variable avec gabarit de perçage M3 ou M4
- Possibilités de raccordement variées
- Boîtier VISTAL® robuste
- Très petit spot laser précis, classe laser 1
- Ajustement continu du seuil de commutation (CTA)
- Optique autocollimatée et filtre polarisant
- Apprentissage
- Technologie SIRIC de SICK
- Raccords : connecteurs mâles M8 et M12, câble et câble avec connecteur mâle
- Gabarit de perçage M3 et M4
- Performance laser Best in Class dans un boîtier métallique
- Revêtement en téflon disponible en option
- Optique autocollimatée précise
- Foyer réglable pour les barrières réflexes
- Fréquence de commutation élevée de 2,5 kHz
- Raccordement par câble ou connecteur orientable
- Montage possible à l'aide de trous passants, de trous oblongs et de queue d'aronde
- Classe de protection laser 1 ou 2
- Robuste boîtier métallique avec revêtement en téflon optionnel
- Détection éprouvée d'objets transparents
- Optique autocollimatée précise
- Robustes capteurs pour une utilisation industrielle
- Technologie PinPoint
- Montage en queue d'aronde – les trous de montage et oblongs offrent de multiples possibilités de fixation
- LED d'état parfaitement visibles
- Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link