Contact
Feedback

Position analogiques

Flexibles, précis, ingénieux : les capteurs de position analogiques de SICK

Les capteurs de position déterminent directement et sans contact la position des pistons dans les entraînements pneumatiques. Ils fournissent, via des sorties analogiques ou IO-Link, des données en continu pour des concepts machines flexibles. Ils résolvent ainsi également des tâches telles que le contrôle de la qualité et la gestion des processus. Les capteurs sont posés sur la face extérieure du vérin, ce qui permet une installation rapide et ce même sur des installations déjà existantes.

Filtrer par :

3 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits MPS-C
Le capteur de position ingénieux pour rainure en C
  • Capteur de position pour montage direct dans les rainures en C sur les vérins et préhenseurs pneumatiques
  • Variantes de capteur avec plage de mesure de 25 mm à 200 mm
  • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
  • Montage possible sur des vérins d’autres formes (p. ex. vérins ronds) au moyen d’adaptateurs
Famille de produits MPA
Le capteur de position ingénieux pour vérins de grande taille
  • Capteur de position pour l’utilisation sur les vérins pneumatiques
  • Variantes de capteur avec plage de mesure de 107 mm à 1.007 mm
  • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
  • Montage possible sur un grand nombre de vérins d’autres formes (p. ex. vérins à tirant, vérins ronds, vérins profilé) au moyen d’adaptateurs
Famille de produits MPS-T
Le capteur de position ingénieux pour rainure en T
  • Capteur de position pour montage direct dans les rainures en T sur les vérins pneumatiques
  • Variantes de capteur avec plage de mesure de 32 mm à 256 mm
  • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
  • Montage possible sur des vérins d’autres formes (p. ex. vérins ronds) au moyen d’adaptateurs

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Vers le haut