Capteurs pour vérins à rainure en T
MZT8

MZT8-03VPS-KPD
1044461
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Type de vérinRainure en T
      Formes de vérin avec adaptateur

      Vérin à profilé

      Vérin à tirant

      Vérin cylindrique

      Vérin avec rainure en queue d'aronde

      Rail SMC CDQ2

      Rail SMC ECDQ2

      Longueur du boîtier24 mm
      Sortie de commutationPNP
      Fréquence de commutation1.000 Hz
      Fonction de sortieContact NO
      Version électriqueCC 3 fils
      Indice de protectionIP68 1)
      • 1) Selon EN 60529 (IP67/IP68).
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation10 V DC ... 30 V DC
      Consommation10 mA, sans charge
      Chute de tension≤ 2,2 V
      Courant permanent Ia≤ 200 mA
      Classe de protectionIII
      Durée d'initialisation25 ms
      Sensibilité de réponse typ.2,6 mT
      Surcourse typ.3 mm
      Hystérésis typ.0,7 mT
      Reproductibilité≤ 0,1 mT 1)
      Protection contre l'inversion de polarité
      Protection contre les courts-circuits
      Suppression d'impulsion à la mise sous tension
      Température de fonctionnement–30 °C ... +80 °C
      Immunité aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
      CEMSelon EN 60947-5-2
      Mode de raccordementCâble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, utilisable avec chaîne porte-câble, 0,75 m
      Mode de raccordement, détail
      Section du conducteur0,14 mm²
      Diamètre de câbleØ 2,9 mm
      Rayon de courbureEn cas de pose fixe > 3 x diamètre de câble
      À l’état en mouvement > 10 x diamètre de câble
      Contrainte de torsion± 270° / 10 cm
      Cycles de torsion> 2.000.000
      Cycles de chaîne porte-câbles> 2.000.000
      Paramètre de chaîne porte-câblesVitesse de déplacement max. 3,3 m/s avec une longueur de déplacement horizontale de 5 m
      Accélération max. 5 m/s²
      Sortie de câbleAxial
      Matériau
      BoîtierPlastique, PA12
      CâblePUR
      Fichier UL n°NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
      • 1) Ub et Ta constantes.
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      MTTFD2.289 années
      DCavg0 %
      TM (durée d'utilisation)20 années
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270104
      ECl@ss 5.1.427270104
      ECl@ss 6.027270104
      ECl@ss 6.227270104
      ECl@ss 7.027270104
      ECl@ss 8.027270104
      ECl@ss 8.127270104
      ECl@ss 9.027270104
      ECl@ss 10.027270104
      ECl@ss 11.027270104
      ECl@ss 12.027274301
      ETIM 5.0EC002544
      ETIM 6.0EC002544
      ETIM 7.0EC002544
      ETIM 8.0EC002544
      UNSPSC 16.090139122230

    Dessins techniques

    MZT8-03VPS-KPD
    Consigne de montage
    MZT8-03VPS-KPD
    Schéma de raccordement Cd-002
    MZT8-03VPS-KPD
    Plan coté Câble avec connecteur mâle M8