Capteurs pour vérins à rainure en C
RZC1
Insérer, fixer, c’est bon
Vos avantages
- Un capteur pour des applications multiples : la forme du capteur convient à toutes les rainures en C courantes, quels que soient le profil et la marque du vérin
- Montage facile et rapide avec clé Allen ou tournevis plat
- Faibles coûts de maintenance car le capteur est résistant aux chocs et aux vibrations et ne peut donc pas glisser dans la rainure
- Gain de temps lors de l’installation initiale et du remplacement des appareils car le capteur s’insère très facilement par le haut dans la rainure. Démontage inutile des capuchons du vérin.
- Boîtier très robuste avec indice de protection IP 67, IP 68 ou IP 69K prolongeant la durée de vie du capteur