Contact
Feedback

Capteurs pour vérins à rainure en C
MZC2

Capteur magnétique pour vérins court pour grappins pneumatiques et vérins miniature

Vos avantages

  • Un boîtier court permet d’économiser de l’espace de montage, augmentant ainsi l’efficacité de l’installation
  • Point de commutation court optimisé pour les applications de grappins qui augmente l’efficacité des processus grâce à des temps de cycle PSDI plus élevés
  • Avec ses deux variantes de boîtiers différentes, le capteur convient pour toutes les rainures en C courantes, quels que soient le profil et la marque du vérin
  • Installation aisée et rapide du capteur dans la rainure par le haut
  • La fixation robuste maintient le capteur dans la position souhaitée, même en cas de choc ou de vibrations, et augmente la fiabilité

Aperçu

Capteur magnétique pour vérins court pour grappins pneumatiques et vérins miniature

Le capteur magnétique pour vérins MZC2 détecte la position de piston dans les grappins pneumatiques et vérins miniature. En raison de sa forme courte, le MZC2 est particulièrement adapté aux rainures en C d’actionneurs pneumatiques de très petite taille, comme ils sont p. ex. utilisés dans la manutention et assemblage, la robotique ou l’industrie de l’électronique. Le capteur est tout simplement placé dans la rainure en C et peut être fixé rapidement et de façon fiable sur le cylindre. Le capteur est alors complètement intégré dans la rainure. Avec ses deux variantes de boîtiers, le MZC2 convient pour les rainures en C diverses de différents fabricants.

En bref
  • Boîtier court (19,5 mm) pour des utilisations dans les grappins pneumatiques et vérins miniature
  • Pour toutes les rainures en C courantes, par ex. SMC, Bimba, Schunk, Zimmer et Festo
  • Point de commutation court et précis, parfait pour des applications avec une course réduite
  • LED d’état de commutation
  • Indice de protection : IP67
  • Capteur complètement intégré dans la rainure.

Avantages

Spécialement conçu pour grappins pneumatiques et vérins miniature

Le capteur magnétique pour vérins MZC2 de SICK a été particulièrement conçu pour la détection de la position de piston dans les grappins pneumatiques et les vérins miniature avec rainure en C, comme ils sont p. ex. utilisés dans la manutention et assemblage, la robotique ou l’industrie de l’électronique. Le capteur format miniature montre ce dont il est capable partout où l’espace manque.

MZC2 – capteur pour vérins court

Avec un boîtier court de 19,5 mm et un raccord axial, le MZC2 est parfait pour les petits entraînements et s’intègre entièrement à la rainure.
Avec ses deux variantes de boîtiers, le MZC2 convient pour les rainures en C diverses de différents fabricants.
Boîtier du capteur compact pour des géométries de rainure courtes pour lesquelles le MZCG ne convient pas en raison de son raccord 90 degrés.

Avec ses deux variantes de boîtiers universels, le MZC2 convient pour des rainures en C diverses de la plupart des fabricants de grappins et de vérins.

Montage facile et rapide, peu encombrant

Grâce à sa forme universelle, le MZC2 peut être placé en toute simplicité dans les rainures en C par le haut. Le boîtier court de 19,5 mm et le raccord axial permettent d’intégrer entièrement le capteur à la rainure. Malgré la forme compacte, le capteur assure une fonctionnalité maximale pour un poids minimal.

Principe de fonctionnement

Montage simple par emboîtement et fixation sûre dans la rainure en C grâce au concept de fixation
Gain de place grâce au capteur complètement intégré dans la rainure
Comparaison du montage du MZC2 (grappin à droite) et du MZCG (grappin à gauche)

Montage par emboîtement pour une installation rapide et fiable

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Fonction de sortieContact NO
    Caractéristiques spécifiquesMontage totalement encastré et donc protégé dans la rainure
    Formes de vérin avec adaptateur

    Rail SMC ECDQ2

    Rail SMC CDQ2

    Longueur du boîtier19,5 mm
    Tension d'alimentation10 V DC ... 30 V DC
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut