Contact
Feedback

Capteurs pour vérins à rainure en C
MZC1

Insérer, fixer, c’est bon

Vos avantages

  • Un capteur pour des applications multiples : la forme du capteur convient à toutes les rainures en C courantes, quels que soient le profil et la marque du vérin
  • Montage facile et rapide avec clé Allen ou tournevis plat
  • Faibles coûts de maintenance car le capteur est résistant aux chocs et aux vibrations et ne peut donc pas glisser dans la rainure
  • Gain de temps lors de l’installation initiale et du remplacement des appareils car le capteur s’insère très facilement par le haut dans la rainure. Démontage inutile des capuchons du vérin.
  • Boîtier très robuste avec indice de protection IP 67, IP 68 ou IP 69K prolongeant la durée de vie du capteur

Aperçu

Insérer, fixer, c’est bon

Le capteur magnétique pour vérins MZC1 de SICK est la solution flexible pour la détection de position du piston dans les actionneurs pneumatiques. Le MZC1 s’installe directement dans tous les vérins à rainures en C courantes. Par ailleurs, SICK propose une vaste gamme d’adaptateurs qui permettent d’utiliser le MZC1 sur d’autres types de vérin. Le MZC1 se distingue par sa facilité de montage : il suffit d’introduire le capteur dans la rainure et de le fixer sur le vérin en effectuant un quart de tour. Le MZC1 se décline dans plusieurs variantes jusqu’à l’indice de protection IP 69K. Ceci garantit la longue durée de vie du capteur et de faibles coûts de maintenance

En bref
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en C ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée

  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

  • LED d’état de commutation

  • Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K

 

Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image
Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques

Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.

Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Fonction de sortieContact NO / contact NF
    Caractéristiques spécifiques

    Distance élément capteur : 7,95 mm

    2 x porte-étiquette inséré

    Formes de vérin avec adaptateur

    Rail SMC CDQ2

    Rail SMC ECDQ2

    Vérin cylindrique

    Vérins à tige profilée et à tirant

    Longueur du boîtier23,7 mm
    Tension d'alimentation10 V DC ... 30 V DC
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut