Contact
Feedback

Capteurs pour vérins à rainure en C
MZC1 Twin

Fonctionnement simple et précis : capteur pour vérins avec deux têtes de capteur

Vos avantages

  • Applicable jusqu’à 80 °C
  • Boîtier très robuste avec indice de protection IP68 prolongeant la durée de vie du capteur
  • Commutation unique précise pour de meilleures performances de la machine
  • Montage facile et rapide avec clé Allen ou tournevis plat
  • Gain de temps lors de l’installation initiale et du remplacement des appareils car le capteur s’insère très facilement par le haut dans la rainure. Démontage inutile des capuchons du vérin
  • Faibles coûts de maintenance car le capteur est résistant aux chocs et aux vibrations et ne peut donc pas glisser dans la rainure
  • Travail de câblage réduit
  • Deux points de commutation – un raccordement

Aperçu

Fonctionnement simple et précis : capteur pour vérins avec deux têtes de capteur

Le capteur magnétique pour vérins MZC1 Twin de SICK est la solution flexible pour la détection de position du piston dans les actionneurs pneumatiques. Le capteur se pose en toute simplicité dans le vérin et est serré à l’aide d’une vis combinée de seulement un quart de tour avec un tournevis ou une clé Allen. Le MZC1 Twin est solidement fixé dans la rainure et convient parfaitement à une utilisation dans les vérins pneumatiques à rainure en C. Par ailleurs, la technologie GMR brevetée et la technologie ASIC de SICK garantissent que le capteur commute précisément. Le MZC1 Twin se décline dans plusieurs variantes avec indice de protection IP68. Le connecteur mâle dispose de deux têtes de capteur MZC1, le travail de câblage est donc très réduit.

En bref
  • Variante de capteur pour vérin à rainure en C avec deux têtes de capteur MZC1 dans un seul connecteur mâle
  • Les capteurs sont insérés par le haut dans la rainure
  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
  • Résistance à une température jusqu’à 80 °C
  • Indice de protection : IP68

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Fonction de sortieContact NO
    Caractéristiques spécifiquesDeux têtes de capteur dans un seul connecteur mâle
    Formes de vérin avec adaptateur

    Rail SMC CDQ2

    Rail SMC ECDQ2

    Vérin cylindrique

    Vérins à tige profilée et à tirant

    Longueur du boîtier23,7 mm
    Tension d'alimentation10 V DC ... 30 V DC
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut