Capteurs linéaires

Une avance constante ligne après ligne avec les capteurs ligne
Les capteurs ligne fonctionnent sur le principe du balayage. Ils détectent les bords même les plus petits grâce aux variations de gris dans la plage visuelle. Le positionnement d’une bande de papier à l’aide du bord de la bande ou d’une ligne contrastée ne représente que l’une des nombreuses applications. Il est également possible de détecter les largeurs, les diamètres et les espaces. En mode réflecteur, les capteurs ligne détectent même les matériaux transparents.
1 résultat(s) :
Flexibilité accrue et communication efficace
- Apprentissage de bords sélectionnés
- Écran TFT couleur
- Différents modes de fonctionnement pour différentes applications
- Variantes Core et Prime pour différents domaines d’application
- Grande plage de mesure jusqu’à 50 mm
- Distance de détection de 25 mm ou 100 mm
- Excellente répétabilité pouvant atteindre 30 µm