Plus de données dans plusieurs dimensions assurent une exactitude de mesure supérieure
HDDM+ avec technologie multi-écho pour une disponibilité plus longue lors de conditions ambiantes difficiles telles que la pluie, la poussière et le brouillard
La mesure simultanée sur jusqu’à 4 niveaux permet de détecter des objets se trouvant au sol ou sur le chemin
Flexibilité élevée lors du montage grâce à des connecteurs mâles / femelles rotatifs
La combinaison d’analyse des champs et de la sortie des données intégrée permet des applications différentes avec un capteur
Frais d’installation réduits : télégramme identique pour tous les scanners LIDAR 2D de SICK
Fonction d’apprentissage simple des champs pour gagner du temps lors de l’installation
Faibles coûts de maintenance grâce à une résistance élevée contre les intempéries
Avec le scanner multicouche MRS1000, SICK a développé un scanner LiDAR 3D qui détecte et mesure avec précision les objets en plusieurs dimensions de façon fiable et anticipée. La collecte de grandes quantités de données sur plusieurs couches de scan des angles différents, il peut détecter des objets au sol autant que des objets se présentant sur son chemin et réagir en fonction. Le MRS1000 se caractérise par une grande robustesse, même dans des conditions ambiantes difficiles telles que la pluie, la poussière et le brouillard. Le nouveau procédé HDDM+ avec analyse multi-écho assure la détection fiable d’objets et des résultats de mesure précis. Des domaines d’application diversifiés, à l’intérieur comme à l’extérieur, en font un multi-talents efficace parmi les scanners LiDAR 3D.
En bref
Quatre couches déployées et angle d’ouverture de 275°
Résistance élevée aux intempéries et fiabilité grâce à HDDM+avec technologie multi-écho
Analyse des champs et données de mesure en un seul capteur
Paramétrage facile, adaptable à des environnements changeants
Diagnostic confortable et orienté clients via serveur web
Le capteur 3D-LiDAR MRS1000 constitue déjà une solution idéale pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur et ce même dans des conditions ambiantes difficiles. Cette performance exceptionnelle peut par ailleurs être encore améliorée avec des filtres numériques supplémentaires pour le pré-traitement et l’optimisation des valeurs de distance mesurées. Avec les filtres, l’utilisateur peut régler parfaitement et de manière efficiente le MRS1000 sur les exigences spécifiques de l’application respective. A cet effet, SICK propose différents filtres. Cela permet d'éviter presque entièrement les perturbations.
Voyez vous-même combien le MRS1000 est diversifié et robuste et découvrez la flexibilité améliorée en termes de possibilités d'utilisation.
Le MRS1000 ne se laisse pas impressionner par des influences extérieures telles que la pluie, le brouillard, la poussière et les lumières parasites.
La technologie HDDM+ innovante réalise des mesures sur de grandes distances et se distingue par le faible bruit des mesures ainsi que la compatibilité multi-échos.
Disponibilité élevée même lors de conditions ambiantes défavorables et fiabilité élevée lors de la détection d’objets
Le MRS1000 se démarque par sa performance. Sur ses quatre couches déployées, le MRS1000 effectue un balayage avec un angle d'ouverture de 275° et peut aussi mesurer sur des angles différents presque simultanément. Ainsi, le MRS1000 dispose d’une vue nettement plus détaillée qu'un capteur 2D-LiDAR. Le MRS1000 est non seulement capable de détecter à deux dimensions, mais aussi, grâce aux couches supplémentaires, à trois dimensions et peut donc également détecter des objets se trouvant au sol que des objets pénétrant la voie de déplacement d’en haut.
Le MRS1000 dispose du système d’évaluation de la référence au sol (GRE, ground reference evaluation) et peut ainsi balayer le sol en permanence et réagir à des obstacles au sol ou un sol inexistant.
Le MRS1000 simplifie p. ex. l’entrée rapide et sans collisions sur un camion où la trajectoire de conduite est saisie et contrôlée.
Le MRS1000 assure le positionnement exact de la fourche chez les véhicules sans conducteur dès l’arrivée et la réception d’une palette sans que le véhicule sans conducteur ne doive s’arrêter.
Une technologie performante dans un appareil rentable
Performant et diversifié
Le vaste choix de composants d’accessoires permet une adaptation variable du MRS1000 aux exigences respectives de l’application. Cela augmente la flexibilité en vue de ses possibilités d’utilisation dans son secteur - et réduit les coûts d’entreposage et de variantes ainsi que l’effort d’intégration. Le diagnostic du capteur via le serveur web, confortable et aisé, ainsi que l’utilisation simple viennent compléter le profil du MRS1000.
Toujours bien protégé Des supports tout simples en passant par les fixations pour le réglage précis jusqu’aux visières contre les intempéries, il y a la solution adaptée à tous les cas d’applicationToujours bien connecté Un grand choix de câbles et de blocs d’alimentation, voire même de modules de raccordementPas d’encombrement Les raccordements rotatifs permettent par ailleurs un montage flexible, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.
Flexibilité élevée lors du montage, configuration confortable et diagnostic simple via serveur web
SICK LifeTime Services
Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.
La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.
Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.