- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs LiDAR
- Capteurs 2D-LiDAR
- TiM
- TIM100-3010200
- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs LiDAR
- Capteurs 2D-LiDAR
- TiM
- TIM100-3010200
Capteurs 2D-LiDAR
TiM
TIM100-3010200
1077524
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Applications
-
Vidéos
-
Apps
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Principe de mesure HDDM+ Domaine d’application Indoor Source lumineuse Infrarouge (850 nm) Classe laser 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Angle d'ouverture Horizontal 200° Fréquence de balayage 14,5 Hz Résolution angulaire 1° Zone de fonctionnement 0,05 m ... 3 m Portée Pour 10 % de réémission. 1,2 m ... 1,5 m, en fonction de l’angle
- Mécanique/électronique
Mode de raccordement 1 x Connecteur d’appareil M12 5 pôles (rotatif) Tension d'alimentation 9 V DC ... 28 V DC 1) Puissance absorbée Typ. 2,2 W Courant de sortie ≤ 100 mA Couleur du boîtier Bleu clair (RAL 5012) Indice de protection IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) Classe de protection III (IEC 61140:2016-1) Poids 90 g, sans câbles de connexion Dimensions (L x l x H) 60 mm x 60 mm x 75,8 mm - 1) En utilisant IO-Link : Uv > 18 V.
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
MTBF 50 années MTTFd > 100 années
- Performance
Temps de réponse Typ. 70 ms Forme d'objet détectable Pratiquement au choix Erreur systématique ± 50 mm 1) Erreur statistique 20 mm 1) Application intégrée Évaluation des champs Nombre de jeux de champs 1 jeu de champs Scénarios d'évaluation simultanés 1 (2 champs) - 1) Valeur typique ; valeur réelle en fonction des conditions ambiantes.
- Interfaces
IO-Link ✔ Fonction AUX, Configuration Entrées numériques 1 Sorties numériques 2 (Push-pull) Temporisation 69 ms ... 30.015 ms (configurable) Temps d'arrêt 69 ms ... 30.015 ms (configurable) Indicateurs optiques 2 LEDs (ON, état de commutation)
- Caractéristiques ambiantes
Réémission de l'objet 4 % ... 1.000 % (réflecteurs) Compatibilité électromagnétique (CEM) IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005 Immunité aux vibrations Balayage de résonance sinusoïdal 10 Hz ... 500 Hz 1) Contrôle du sinus 10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 cycles de fréquence 1) Contrôle du bruit 10 Hz ... 500 Hz, 5 g RMS, 2 h 2) Température de service –10 °C ... +50 °C Température de stockage –30 °C ... +70 °C Humidité relative admissible ≤ 95 %, sans condensation 3) Insensibilité à la lumière ambiante 80.000 lx - 1) IEC 60068-2-6:2007.
- 2) IEC 60068-2-64:2008.
- 3) EN 60068-2-30:2005.
- Remarques générales
Remarque concernant l'utilisation Le capteur n’est pas un composant de sécurité au sens des normes de sécurité pour les machines.respectivement en vigueur.
- Classifications
eCl@ss 5.0 27270990 eCl@ss 5.1.4 27270990 eCl@ss 6.0 27270913 eCl@ss 6.2 27270913 eCl@ss 7.0 27270913 eCl@ss 8.0 27270913 eCl@ss 8.1 27270913 eCl@ss 9.0 27270913 eCl@ss 10.0 27270913 eCl@ss 11.0 27270913 eCl@ss 12.0 27270913 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 41111615
-
-
-
-
-
-