- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs LiDAR
- Capteurs 2D-LiDAR
- LMS1xx
- LMS100-10000
- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs LiDAR
- Capteurs 2D-LiDAR
- LMS1xx
- LMS100-10000
Capteurs 2D-LiDAR
LMS1xx / Indoor
LMS100-10000
1041113
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Applications
-
Vidéos
-
Apps
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Domaine d’application Indoor Source lumineuse Infrarouge (905 nm) Classe laser 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Angle d'ouverture Horizontal 270° Fréquence de balayage 25 Hz
50 Hz
Résolution angulaire 0,25°
0,5°
Chauffages Non Zone de fonctionnement 0,5 m ... 20 m Portée Pour 10 % de réémission. 18 m À 90 % de rémission 20 m Nombre d'échos évalués 2 Correction de brouillard Oui
- Mécanique/électronique
Mode de raccordement 1 x connecteur système avec bloc de bornier à vis Tension d'alimentation 10,8 V DC ... 30 V DC Puissance absorbée Typ. 8 W Couleur du boîtier Bleu clair (RAL 5012) Indice de protection IP65 (EN 60529, paragraphe 14.2.5) Classe de protection III (EN 50178 (1997;10)) Poids 1,1 kg Dimensions (L x l x H) 105 mm x 102 mm x 152 mm
- Performance
Temps de réponse ≥ 20 ms Forme d'objet détectable Pratiquement au choix Erreur systématique ± 30 mm 1) Erreur statistique 12 mm 1) Application intégrée Évaluation des champs avec champs flexibles Nombre de jeux de champs 10 champs Scénarios d'évaluation simultanés 10 - 1) Valeur typique ; valeur réelle en fonction des conditions ambiantes.
- Interfaces
Ethernet ✔ , TCP/IP Remarque OPC DA Fonction Host Taux de transfert des données 10 / 100 Mbits / s Série ✔ , RS-232 Fonction Host, AUX Taux de transfert des données 9,6 kBaud ... 115,2 kBaud CAN ✔ Fonction Extension du nombre de sorties Entrées numériques 2 entrées numériques et 2 entrées de codeur Sorties numériques 3 Indicateurs optiques Afficheur à 7 segments (ainsi que 5 LED pour l'affichage de l'état de l'appareil, l'avertissement d'encrassement et l'état des sorties)
- Caractéristiques ambiantes
Réémission de l'objet 2 % ... > 1.000 % (réflecteurs) Compatibilité électromagnétique (CEM) EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3:2007+A1:2011 Immunité aux vibrations EN 60068-2-6 (1995-04) Immunité aux chocs EN 60068-2-27 (1993-03) Température de service 0 °C ... +50 °C Température de stockage –30 °C ... +70 °C Insensibilité à la lumière ambiante 40.000 lx
- Remarques générales
Remarque concernant l'utilisation Le capteur n’est pas un composant de sécurité au sens des normes de sécurité pour les machines.respectivement en vigueur.
- Classifications
eCl@ss 5.0 27270990 eCl@ss 5.1.4 27270990 eCl@ss 6.0 27270913 eCl@ss 6.2 27270913 eCl@ss 7.0 27270913 eCl@ss 8.0 27270913 eCl@ss 8.1 27270913 eCl@ss 9.0 27270913 eCl@ss 10.0 27270913 eCl@ss 11.0 27270913 eCl@ss 12.0 27270913 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 41111615
-
-
-
-
-
-