Capteurs 2D-LiDAR
LMS1xx

Compact et économique même dans les environnements difficiles

Vos avantages

  • Intégration et montage faciles grâce au design compact
  • Faibles coûts d´acquisition et de fonctionnement : un seul appareil surveille des surfaces de plus de 5.500 m²
  • Famille de produits comportant de nombreuses versions compatibles avec des applications exigeantes et spécifiques
  • Les options avancées de filtrage réduisent considérablement les erreurs de mesure susceptibles d´être occasionnées par le brouillard, la pluie ou la neige, par exemple.
  • Le module E/S CAN supplémentaire pour l’extension du nombre de sorties numériques contribue à plus de flexibilité dans l’application.
  • L’interface Ethernet simplifie l’implémentation et la télémaintenance

Aperçu

Compact et économique même dans les environnements difficiles

Les capteurs 2D-LiDAR LMS1xx constituent une solution efficace et économique dans la vaste gamme de technologies de mesure laser de SICK et une alternative aux autres solutions utilisables aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. SICK propose ces scanners laser 2D dans de nombreuses variantes. Les LMS1xx répondent à tous les besoins en termes de portée et de logiciels. Les versions dédiées à la sécurité complètent parfaitement la large gamme d’applications. Toutes les variantes de cette famille de produits se caractérisent par une forme et des dimensions compactes ainsi qu’un faible poids. La compacité est alliée à une innovation majeure : la technologie multi-écho augmente la disponibilité des capteurs à l’extérieur et permet notamment de les intégrer derrière un vitrage.

En bref
  • Capteurs 2D-LiDAR efficaces et économiques, compatibles avec des plages de mesure de 50 m maximum
  • Excellentes performances par tous les temps grâce à la technologie multi-écho et à des algorithmes intelligents
  • Boîtier robuste et compact avec indice de protection IP 67 maximum, chauffage intégré et plage de températures de –40 °C à +60 °C
  • Variantes pour les applications de sécurité disponibles avec des sorties à relais et une certification VdS
  • Sortie en temps réel des données de mesure via l’interface Ethernet
  • Le nombre de sorties numériques peut être étendu via le module CAN externe

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Avantages

LMS1xx – quand il s’agit de données de mesure fiables et robustes

Efficacité, faibles coûts d’acquisition et d’exploitation combinés à une grande fiabilité et à des caractéristiques de mesure précises caractérisent le capteur 2D LiDAR LMS1xx. À cela s’ajoutent les performances exceptionnelles d’une technologie de mesure robuste, durable et sans entretien. Extérieurement, le capteur impressionne par son boîtier compact et son faible poids. LMS1xx : votre « partenaire » fiable pour diverses tâches de mesure.
Technologie 2-Echo : haute fiabilité même dans des conditions environnementales défavorables grâce à la technologie 2-Echo et aux variantes IP67.
Grande plage de travail jusqu’à 50 m.
Grande résistance aux chocs et aux vibrations grâce à la robustesse mécanique.
Grande flexibilité dans l’application grâce aux fonctions de mesure et de détection dans un seul capteur et à la surveillance de jusqu’à 10 champs simultanément.
Fonction Easy-Teach pour l’apprentissage et la mise à jour automatiques des champs de surveillance.
Automatische Feldanpassung für sich ändernde Umgebungsbedingungen wie z. B. die Schneehöhe.

Grande flexibilité : le LMS1xx offre fiabilité et précision pour presque tous les secteurs industriels grâce aux nombreuses fonctions disponibles en standard, qui peuvent être paramétrées individuellement via les interfaces Ethernet et série.

Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, dans des environnements poussiéreux ou très froids, le capteur 2D LiDAR LMS1xx convainc dans presque toutes les applications industrielles, quel que soit le lieu. Des portées de travail allant jusqu’à 50 m ne lui posent aucun problème.
Véhicules de transport et remorqueurs pour les applications portuaires, aéroportuaires ou industrielles Le capteur LiDAR LMS1xx est adapté à la surveillance fiable des obstacles et des objets le long de la trajectoire des véhicules de remorquage autonomes. Même sur un sol irrégulier ou dans des conditions météorologiques défavorables, le LMS1xx garde toujours une vue d’ensemble, détecte les objets même à une plus grande distance et envoie un signal de commutation au contrôleur dès que la distance devient inférieure à la distance minimale. Pendant le trajet, il évite les freinages ou les arrêts inutiles afin que les tâches de conduite puissent être effectuées sans retard important.
Protection contre les collisions dans le port à conteneurs ou l’entrepôt à hauts rayonnages Même lorsque les choses se corsent : le LMS1xx dévoile tout son potentiel dans la protection contre les collisions ou l’aide à la navigation pour les véhicules industriels. Que ce soit dans un port à conteneurs ou dans un entrepôt à hauts rayonnages, qu’il soit utilisé avec des systèmes d’aide à la conduite ou des AGV, le LMS1xx garde toujours les yeux ouverts.
Applications dynamiques et statiques Il marque également des points dans les applications statiques de la télématique routière : le LMS1xx peut être installé sans fixations sur la chaussée et surveille deux voies simultanément. Il convient donc pour le contrôle du trafic, le déclenchement de caméras, la classification ou la séparation des véhicules.
Aide à la navigation, mesure des palettes et protection contre les collisions sur les véhicules industriels Afin d’utiliser au mieux l’espace de stockage, on ne dispose souvent que d’allées étroites. Le LMS1xx aide à la navigation et aux manœuvres, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur – une solution efficace pour les zones de travail jusqu’à 50 mètres. Les avantages du LMS1xx parlent d’eux-mêmes : adaptation dynamique du champ, boîtier robuste avec indice de protection IP67 et montage facile grâce à son faible poids.

Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, les capteurs 2D LiDAR LMS1xx impressionnent par la puissance et la fiabilité de leurs données.

Applications

Téléchargements