Contact
Feedback

Détecteurs de dépassement de hauteur

Détection des hauteurs excessives des véhicules

Les détecteurs de hauteur excessive surveillent la hauteur des véhicules, par ex. à l'entrée des tunnels, des passages souterrains ou des ponts bas. Les signaux d'arrêt et d'alarme se déclenchent efficacement en cas de liaison du signal du détecteur avec l'enregistrement du trafic. Les détecteurs reconnaissent les hauteurs excessives des véhicules même lorsque ces derniers se déplacent à une vitesse de 100 km / h, même en cas de pluie, de neige ou de poussière.

1 résultat(s) :

Famille de produits HISIC450
Détection des surhauteurs des véhicules
  • Boîtier en aluminium avec revêtement anticorrosion et indice de protection élevé
  • Lentilles frontales chauffées contre la buée ou le gel (en option)
  • Protection contre la neige, la pluie et la poussière
  • Matériau des accessoires (capot de protection contre les intempéries, fixation) en acier inoxydable
  • Sensibilité réglable
  • Insensible aux lumières parasites
Vers le haut