Contact
Feedback

Capteurs de guidage magnétiques

Capteurs de guidage magnétiques

Les capteurs de guidage magnétiques permettent la navigation de véhicules sans conducteur et de plate-formes mobiles à l’aide d’un voie magnétique. Les capteurs sont résistants aux influences environnementales telles que de fortes lumières parasites, une atmosphère à condensation ou l’encrassement. Les informations sur le trajet et les commandes du véhicule peuvent être codées de manière simple et flexible à l’aide de marqueurs de commande.

1 résultat(s) :

Famille de produits MLS
Le capteur pour le guidage magnétique
  • Détection de lignes magnétiques pour le guidage
  • Détection d’aiguillage : jusqu’à 3 voies en même temps
  • Résolution 1 mm, précision de répétition 1 mm
  • Interface CANopen
  • Détection de marqueurs de commandes
  • IP65, IP67, IP68
  • Température ambiante : –20 °C ... +70 °C
  • Variantes avec plage de mesure de 100 mm à 1.000 mm
Vers le haut