Contact
Feedback

Capteurs de pression
PBS

Le capteur de pression universel

Vos avantages

  • Utilisation et réglage faciles et sûrs à l’aide de trois grandes touches et d’un affichage parfaitement lisible
  • Parfaite lisibilité de l'écran et guidage optimal du câble grâce au boîtier pivotant
  • Aucun compromis : des solutions personnalisées grâce aux nombreuses configurations possibles
  • Utilisable universellement grâce à la membrane hautement résistante en acier inoxydable intégralement soudée
  • Gain de place et de coût : pas d'adaptateur en raison du large choix de raccordements au process
  • Remarquable fiabilité grâce à l'utilisation de technologies éprouvées et de matériaux de qualité, à l'indice d'étanchéité selon IP 65 et IP 67 et à sa grande résistance à la surpression
  • Disponibilité maximale de l'installation : la liaison IO-Link permet un réglage rapide et sécurisé des paramètres lors d'un changement de produit

Sélection de produits

Lorem ipsum

Individual product configuration

Lorem ipsum

Standard products

Sélectionnez le produit souhaité dans notre gamme.

Afficher tout Masquer tout
Afficher tout Masquer tout
Filtrer par :

La configuration que vous souhaitez est en cours de vérification...

Impossible de générer pour le moment le résultat de la configuration. Complétez les entrées manquantes - Vous pouvez les identifier grâce au point d’exclamation. Pour toute question, contactez-nous.

1 085 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 1085

View:

PBS-AB016SGESSCAMA0G
6071821
PBS
Capteurs de pression
  • Plage de mesure: 0 bar ... 16 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ½ B selon EN 837
  • Température de process: –20 °C ... +85 °C
  • Joint: Cuivre
  • Signal de sortie: 2 x PNP
  • Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67
  • Tension d'alimentation: 15 V CC ... 35 V CC
Détails
  • Comparer maintenant
PBS-RB010SG1SSNBMA0Z
6038888
PBS
Capteurs de pression
  • Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: –20 °C ... +85 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA
  • Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67
  • Tension d'alimentation: 15 V CC ... 35 V CC
Détails
  • Comparer maintenant
PBS-RB250SG1SSNAMA0Z
6038866
PBS
Capteurs de pression
  • Plage de mesure: 0 bar ... 250 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: –20 °C ... +85 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 2 x PNP
  • Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67
  • Tension d'alimentation: 15 V CC ... 35 V CC
Détails
  • Comparer maintenant
PBS-RB010SG1SSNAMA0Z
6038862
PBS
Capteurs de pression
  • Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: –20 °C ... +85 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 2 x PNP
  • Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67
  • Tension d'alimentation: 15 V CC ... 35 V CC
Détails
  • Comparer maintenant
PBS-RB2X5SGHSS0BMA0Z
6068799
PBS
Capteurs de pression
  • Plage de mesure: 0 bar ... 2,5 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ intérieur pour Ermeto
  • Température de process: –20 °C ... +85 °C
  • Joint: Sans joint
  • Signal de sortie: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA
  • Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67
  • Tension d'alimentation: 15 V CC ... 35 V CC
Détails
  • Comparer maintenant
PBS-RB025SG1SSNS5A0Z
6067753
PBS
Capteurs de pression
  • Plage de mesure: 0 bar ... 25 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: –20 °C ... +85 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: IO-Link/PNP + NPN + 4 mA ... 20 mA
  • Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, IP67
  • Tension d'alimentation: 15 V CC ... 35 V CC
Détails
  • Comparer maintenant
PBS-RM040SG1SSNFMA0Z
6042344
PBS
Capteurs de pression
  • Plage de mesure: 0 MPa ... 40 MPa
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: –20 °C ... +85 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 2 x NPN
  • Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67
  • Tension d'alimentation: 15 V CC ... 35 V CC
Détails
  • Comparer maintenant
PBS-RP500SN1SS0BMA0Z
6041562
PBS
Capteurs de pression
  • Plage de mesure: 0 psi ... 500 psi
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: ¼'' NPT
  • Température de process: –20 °C ... +85 °C
  • Joint: Sans joint
  • Signal de sortie: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA
  • Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 4 pôles, IP67
  • Tension d'alimentation: 15 V CC ... 35 V CC
Détails
  • Comparer maintenant

Résultat(s) 1 - 8 de 1085

    Aperçu

    Le capteur de pression universel

    Le PBS réunit un capteur de pression électronique, un transmetteur et un afficheur dans un seul et même appareil. Il est disponible avec deux sorties TOR, une sortie analogique et IO-Link dans un même appareil.

    Le réglage intuitif via les trois grandes touches et l'afficheur simplifient l'utilisation. Le boîtier est doublement pivotant. Ceci permet d'aligner l'afficheur et le raccordement électrique en fonction de l'implantation.

    Avec des plages de mesure de pression relative de 0 bar ... 1 bar et de 0 bar ... 600 bar, le PBS est utilisable universellement. De plus sont disponibles la pression absolue et les plages de mesure positives et négatives.

    Le PBS est muni d'une membrane en acier inoxydable intégralement soudée et est ainsi adapté à de nombreux fluides corrosifs. Un grand nombre de raccords courants aux process rend presque toujours inutile un adaptateur. En cas de mesure dans des fluides hétérogènes, une membrane à affleurement frontal est disponible.

    En bref
    • Pressostat électronique avec afficheur pour contrôler la pression de fluides et de gaz
    • Technologie précise de capteur avec membrane en inox
    • Raccordements au process intégrés en acier inox de qualité
    • Affichage de la pression à l'écran. Les états de commutation sont affichés sur des grandes DELs séparées.
    • Changement possible des unités de pression sur l’afficheur
    • Mémoire min/max
    • Protection par mot de passe
    • IO-Link

     

    Smart Fluid Power
    Smart Fluid Power

    Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques

    Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.

    Pour en savoir plus

    Applications

    Aperçu technique

     
    • Caractéristiques techniques - aperçu

      Caractéristiques techniques - aperçu

      Type d'appareilCapteur de pression
      Plages de mesure
      Pression relative0 bar ... 1 bar jusqu'à 0 bar ... 600 bar
      Pression absolue0 bar ... 1 bar jusqu'à 0 bar ... 25 bar
      Vide et plage de mesure ±–1 bar ... 0 bar jusqu'à –1 bar ... +24 bar
      Unité de pressionBars, MPa, psi et kg /cm2
      Précision≤ ± 1 % de la plage
      Précision de réglage des sorties de commutation≤ ± 0,5 % de la plage
      Signal de sortieSorties de commutation PNP ou NPN et IO-Link en option et sortie analogique
      Raccordement électriqueConnecteur cylindrique M12 x 1
    Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

    Téléchargements

Vers le haut