Contact
Feedback

Capteurs de pression
PBS plus

Capteur IO-Link multifonction pour la mesure, la commande et la surveillance de la pression

Vos avantages

  • Faibles coûts de stockage, délais de livraison courts, peu de variantes
  • Durée d’installation réduite grâce à l’écran et au boîtier pivotant sur deux axes
  • Construction robuste : cellule de mesure en acier inoxydable soudée hermétiquement
  • Aucune conversion particulière des données de processus IO-Link n'est nécessaire : elles sont automatiquement affichées sous forme de valeurs de mesure en barres
  • Des options de diagnostic détaillées via IO-Link (p. ex. pics de pression, température ambiante) fournissent des données pour la maintenance prédictive
  • Solution économique pour les mesures hydrostatiques de niveau (grâce à une grande exactitude et de petites plages de mesure)

Aperçu

Capteur IO-Link multifonction pour la mesure, la commande et la surveillance de la pression

Le PBS plus réunit un capteur de pression électronique, un transmetteur de pression et un afficheur dans un seul et même appareil et est disponible avec jusqu’à deux sorties de commutation, une sortie analogique et IO-Link. Il est réglé à l’aide de trois grandes touches et de l’afficheur ou par IO-Link. Le boîtier est à orientation double. Il est ainsi possible d’aligner parfaitement l’afficheur et le raccordement électrique quelle que soit la position de montage. Le PBS plus sert à de multiples applications grâce à ses plages de mesure allant de 0,4 bar à 1.000 bars (pression relative). Il offre également des plages de mesure du vide et de la pression absolue. La membrane en acier inoxydable entièrement soudée rend le PBS plus très résistant à la corrosion. Les données de processus sont transmises à une commande par IO-Link comme mesures en bars. Les possibilités de diagnostic permettent de lire les valeurs de température en °C et de surveiller les valeurs minimales et maximales de température et de pression.

En bref
  • Sorties de commutation commutable (PNP/NPN) et sortie analogique (courant/tension)
  • Sortie analogique échelonnable (rangeabilité 5:1)
  • Exactitude de mesure élevée : ± 0,5 %
  • IO-Link pour transmettre des données de processus comme mesures en bars à la commande
  • Boîtier orientable à deux endroits (raccord process/afficheur) et afficheur orientable sur 180°
  • Raccords process courants, également avec membrane affleurante

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques

Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.

Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Type d'appareilCapteur de pression
    Plages de mesure
    Pression relative0 bar ... 0,4 bar (0 psi ... 6 psi) jusqu’à 0 bar ... 1.000 bars (0 psi …14.504 psi)
    Pression absolue0 bar ... 0,4 bar (0 psi ... 6 psi) jusqu’à 0 bar ... 25 bars (0 psi ... 363 psi)
    Vide et plage de mesure ±-1 bar ... 0 bar (-14,5 psi ... 0 psi) jusqu’à –1 bar ... +24 bars (-14,5 psi ... +348 psi)
    Unité de pressionBars (commutable sur psi, MPa, kPa, kg/cm2)
    Précision≤ ± 0,5 % de la plage
    Précision de réglage des sorties de commutation≤ ± 0,5 % de la plage
    Signal de sortieSortie 1 : PNP/IO-Link, sortie 2 (en option) : PNP / NPN commutable, sortie analogique (en option) : 4…20 mA / 0…10 V commutable
    Raccordement électriqueConnecteur cylindrique M12 x 1
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut