Contact
Feedback

Capteurs de pression
LFH

A un niveau élevé

Vos avantages

  • Permet une mesure de niveau, même dans des conditions difficiles, là où d’autres technologies échouent
  • Robuste et fiable grâce à son excellente stabilité mécanique et à ses matériaux de haute qualité
  • Pour le nettoyage, la sonde peut être facilement retirée du liquide
  • Aucun perçage nécessaire dans la paroi du réservoir

Aperçu

A un niveau élevé

La sonde de niveau LFH est un transmetteur de pression robuste destiné à une mesure de niveau en continu. La colonne de liquide au-dessus de la sonde génère une pression hydrostatique donnant directement les informations relatives au niveau. Le LFH est suspendu librement, relié solidement à son câble de raccordement, dans le liquide à contrôler. La technologie de mesure précise est intégrée dans un boîtier en inox robuste. Afin de prendre en compte les diverses exigences, la sonde de niveau LFH est disponible dans sa variante standard ou évoluée. La variante évoluée peut être livrée avec un grand nombre d'options qui permettent d'étendre nettement le domaine d'application. Parmi celles-ci, une longueur maximale de câble de 250 m (version standard : 100 m), une mesure de température intégrée, une protection contre les surtensions ainsi qu'un câble de raccordement doté d'une gaine très résistante en FEP (jusqu'à 100 m) sont disponibles.

En bref
  • Profondeur d'immersion jusqu'à 100 m
  • Disponible avec diverses longueurs de câble
  • Plages de mesure de 0 à 0,1 bar jusqu'à 0 à 25 bars
  • Membrane en inox
  • Boîtier hermétique en inox avec capuchon de protection en polyamide
  • Câble PUR ou FEP pour milieux agressifs disponible en option
  • Mesure optionnelle de température avec sonde Pt100 intégrée
  • Protection contre les surtensions en option

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Type d'appareilSonde de niveau
    Unité de pressionBars, mWs
    Précision

    ≤ ± 0,5 % de la plage

    ≤ ± 0,5 % de la plage pour la version Enhanced p < 0,25 bar

    ≤ ± 0,25 % de la plage pour la variante Enhanced p ≥ 0,25 bar

    ≤ ± 0,25 % de la plage pour la version Enhanced p < 0,25 bar

    Signal de sortieAnalogique
    Raccordement électriqueRaccordement par câble
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut