Contact
Feedback

Transmission optique de données
ISD400

Communication des données sans fil : simple et rapide

Vos avantages

  • Outil d'alignement intégré optique et électronique pour une mise en service rapide et économique
  • La vaste plage de températures d'utilisation garantit l'excellente disponibilité des installations, même dans les entrepôts frigorifiques
  • Le répéteur PROFIBUS DP intégré de l'ISD400 Core permet la configuration Multi-Master simple et économique
  • La sortie des paramètres d'exploitation et des informations d'état sur l'écran et la sortie de commutation de la variante ISD400 Pro évitent les pannes inattendues

Aperçu

Communication des données sans fil : simple et rapide

La gamme de solutions de transfert des données optique ISD400 offre de nombreux avantages pour une intégration simple, économique, rapide et flexible du transfert des données sans fil dans les productions et les entrepôts hautement automatisés. Grâce au Fast Ethernet sans protocole de 100 Mbits / s de la variante ISD400 Pro, le transfert des bandes passantes élevées ne pose aucun problème.

En bref
  • Interface PROFIBUS DP sur ISD400 Core
  • Interface Fast Ethernet sans protocole avec l'ISD400 Pro
  • Fast Ethernet avec vitesse de transfert de 100 Mbits / s avec l'ISD400 Pro
  • Connexion et utilisation sans ouvrir l'appareil
  • Variante avec chauffage pour une utilisation jusqu'à –40 °C

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Portée de la transmission0,2 m ... 200 m
    PROFIBUS DP
    Ethernet
    Indice de protectionIP65
    Température de fonctionnement–40 °C ... +75 °C, fonctionnement avec refroidisseur, fonctionnement avec chauffage
    Température ambiante de stockage–40 °C ... +75 °C
    Taux de transfert des données3 Mbit/s ... 100 Mbit/s
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut