Contact
Feedback

Transmission optique de données
ISD300

Transfert optique des données sur des portées étendues

Vos avantages

  • Le système sans usure garantit la disponibilité de l'installation et réduit le coût de la maintenance
  • Installation plus rapide grâce au transfert des données sans fil
  • Les portées étendues et la grande réserve de fonctionnement assurent flexibilité et fiabilité
  • Coûts d'installation bas par l'élimination des câbles
  • Grande réserve de fonctionnement par l'immunité aux lumières parasites et la compatibilité électromagnétique (CEM)
  • Le transfert rapide des données garantit les performances élevées du système
  • Le montage rapide avec la fixation intégrée à 3 points réduit le coût de l'installation

Aperçu

Transfert optique des données sur des portées étendues

Le transfert optique des données ISD300 permet la communication sans fil des véhicules avec un côté fixe et offre ainsi une solution sans usure et flexible. Le système comprend une paire d'émetteur et de récepteur alignés optiquement capables de communiquer de manière bidirectionnelle sur de longues distances.

En bref
  • Portée jusqu'à 300 m
  • Taux de transfert jusqu'à 2 Mbits/s paramétrable
  • Bargraph pour un alignement de précision
  • Aide optique pour l'alignement grossier
  • Variété d'interfaces : PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Portée de la transmission0,2 m ... 300 m
    PROFIBUS DP
    Série✔ , RS-485
    DeviceNet™
    CANopen
    Indice de protectionIP65
    Température de fonctionnement–5 °C ... +50 °C
    Température ambiante de stockage–30 °C ... +70 °C
    Taux de transfert des données1,5 Mbit/s
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut