Contact
Feedback

Transmission optique de données

Transfert optique des données : la communication sans fil en toute simplicité

Le système de transfert de données infrarouge ISD permet la communication sans fil. Les applications courantes sont le stockage et le convoyage sur les transtockeurs afin d'établir une communication sans fil du véhicule au côté fixe. Un système de transfert des données optique comprend une paire d'émetteur et de récepteur alignés optiquement capables de communiquer de manière bidirectionnelles sur de longues distances. Il représente une alternative sans usure, économique et fiable aux câbles.

Filtrer par :
200.0 m 300.0 m

2 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits ISD300
Transfert optique des données sur des portées étendues
  • Portée jusqu'à 300 m
  • Taux de transfert jusqu'à 2 Mbits/s paramétrable
  • Bargraph pour un alignement de précision
  • Aide optique pour l'alignement grossier
  • Variété d'interfaces : PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus
Famille de produits ISD400
Communication des données sans fil : simple et rapide
  • Interface PROFIBUS DP sur ISD400 Core
  • Interface Fast Ethernet sans protocole avec l'ISD400 Pro
  • Fast Ethernet avec vitesse de transfert de 100 Mbits / s avec l'ISD400 Pro
  • Connexion et utilisation sans ouvrir l'appareil
  • Variante avec chauffage pour une utilisation jusqu'à –40 °C

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vers le haut