Contact
Feedback

Capteurs de mesure de déplacement
Profiler

Une ligne en dit plus qu'un point

Vos avantages

  • La mesure d'un profil avec seulement un capteur permet de réaliser des économies sur le matériel et l'installation.
  • Solution économique pour la mesure de profil 2D
  • Visualisation des résultats de mesure en temps réel via l'écran LC intégré
  • La mise en service intuitive et rapide grâce au logiciel ou l'écran réduit le temps d'installation.
  • Grâce au concept autonome du Profiler 2, aucun câblage, ni montage d'unité d'évaluation supplémentaire n'est nécessaire.
  • Mesure fiable indépendamment de la couleur, du matériau ou de la forme
  • Plus de dix fonctions de mesure intégrées permettent une mesure et une analyse rapides des profils

Aperçu

Une ligne en dit plus qu'un point

Le capteur de déplacement Profiler 2 mesure avec une grande précision sur les axes x et z, même les surfaces d'objets plus complexes. Une seule mesure permet d'analyser simultanément jusqu'à quatre zones. Pour chaque zone, il est possible de sélectionner l'une des dix fonctions de mesure intégrées, par ex. la hauteur ou la largeur. L'unité d'évaluation intégrée du Profiler 2 permet de gagner du temps et de l'argent sur l'installation. Le capteur constitue ainsi l'une des solutions les plus avantageuses pour la mesure de profil. Tandis que le récepteur CMOS intégré assure une mesure stable, le logiciel fourni contribue à une mise en service simple et une visualisation de qualité du processus de mesure. L'écran LC intégré offre une visualisation en temps réel.

En bref
  • Mesure de profils complexes avec un seule ligne laser
  • Analyse simultanée de quatre zones maximum
  • Plus de dix fonctions de mesure intégrées, par ex. hauteur, largeur et inclinaison
  • Tête de capteur et unité d'évaluation dans un seul appareil
  • Mise en service par logiciel ou écran intégré avec éléments de commande
  • Récepteur CMOS de haute qualité

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure75 mm ... 125 mm
    Linéarité

    ± 170 µm ... ± 270 µm

    ± 50 µm

    Répétabilité

    25 µm, direction x

    2 µm, direction z

    Temps de réponse≥ 5 ms
    Sortie numérique

    3 x PNP

    3 x NPN

    Série✔ , RS-485
    Sortie analogique
    Nombre1
    TypeSortie courant
    Température de fonctionnement–10 °C ... +40 °C, température de fonctionnement pour UV = 24 V
    Température ambiante de stockage–20 °C ... +60 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut