Contact
Feedback

Capteurs de mesure de déplacement
OL1

Guidage précis sur toute la largeur de bande

Vos avantages

  • Boîtier métallique robuste pour une utilisation dans des espaces de montage réduits
  • Mise en service rapide et intégration simple à la machine grâce à la configuration d’écran et l’outil d’alignement basé LED sur les têtes de capteurs
  • Optimisation de la qualité grâce à la mesure de l’épaisseur précise au millimètre prés
  • Commande de processus fiable du matériau de bande grâce à la détermination précise des position des bords

Aperçu

Guidage précis sur toute la largeur de bande

Le micromètre optique OL1 se démarque par sa forme miniature et peut même être monté dans les espaces de machines les plus réduits. A l’aide de l’outil d’alignement LED et une fonction d’alignement de la bande lumineuse intégrée à l’unité d’évaluation AOD1, l’installation et l’alignement de l’émetteur et du récepteur est un jeu d’enfants. Les atouts du capteur OL1 apparaissent avant tout lors de la régulation du bord, par exemple pour le guidage du matériau d’électrodes ultra précise pour la fabrication de batteries ou la détection de double couches de wafers fins. Grâce à la réserve de puissance élevée, l’OL1 détermine la position des bords de matériaux semi-transparents avec précision ou guide des fils textiles fou des fils de fer fins vers la bonne piste de façon fiable.

En bref
  • Boîtier miniature en métal
  • Outil d’alignement LED intégré
  • Récepteur CMOS haute résolution avec une précision de répétition élevée
  • Diverses interfaces disponibles via une unité d’évaluation AOD1
  • Mesure de la position des bords ou du diamètre
  • Réglages de configuration et fonctions de calcul individuelles via l’unité d’évaluation AOD1

Avantages

Détection précise au micromètre près

Grâce à sa bande lumineuse de 10 mm avec une reproductibilité élevée, OL1 est le micromètre optique idéal partout où il y a la fois peu de place disponible et de hautes exigences en termes de performances. Qu’il s’agisse des objets les plus petits, de fils ou de matériau en bande, le capteur de classe laser 1 permet des mesures d’épaisseurs et des déterminations de positions au micromètre près pour une commande fiable de processus.
Détection fiable d’objets à partir d’une taille de 0,2 mm
Guidage ultra précis du matériau grâce à la reproductibilité au micromètre près
Utilisation flexible grâce à une distance émetteur-récepteur allant jusqu’à 300 mm

Grande stabilité des performances : l’OL1 mesure des épaisseurs de matériaux et des positions de bords au micromètre près avec une reproductibilité élevée.

Utilisation variée, taille compacte

Avec une largeur de seulement 9,6 mm, l’OL1 peut s’intégrer de manière flexible dans les installations où l’espace est restreint. Grâce à l’outil d’alignement LED sur l’appareil, l’alignement de la bande lumineuse réussit sans effort. Au choix, le capteur peut également être configuré aisément depuis l’extérieur via l’unité d’évaluation AOD1. Cela garantit une mise en service rapide du micromètre optique dans de nombreux environnements de production.
Boîtier miniature robuste en métal
La conception compacte du capteur permet une utilisation dans les espaces de montage les plus exigus
Alignement intuitif grâce à la configuration à l’écran et l’outil d’alignement LED

Mise en service rapide : grâce à un alignement aisé, l’émetteur et le récepteur peuvent être facilement intégrés même dans les blocs machine miniaturisés.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure10 mm
    Linéarité± 40 µm
    Répétabilité10 µm
    Temps de réponse≥ 0,5 ms
    Fréquence de mesure≤ 2 kHz
    Sortie numérique3 x PNP/NPN, au choix
    Série
    Sortie analogique
    Nombre1
    TypeSortie courant
    Température de fonctionnement–10 °C ... +50 °C 1)
    Température ambiante de stockage–20 °C ... +60 °C
    • 1) Température de fonctionnement pour UV = 24 V.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut