Capteurs de mesure de déplacement
OD5000

L’expert de mesure puissant

Vos avantages

  • Excellente performance de mesure même lors d’objets rapides ou en rotation grâce à une fréquence de mesure élevée
  • Solution simple et économique avec interface Ethernet et unité d’évaluation directement intégrée à la tête de capteur
  • Capteur facilement configurable via une surface de serveur web
  • Détection fiable des bords grâce à l’algorithme d’analyse innovant
  • Augmentation de la productivité grâce à une précision de répétition des plus élevées
  • Détection fiable même lors de cavités très réduites grâce au spot lumineux précis

Aperçu

L’expert de mesure puissant

En tant qu’expert pour des applications de mesure ultra précises, le capteur de déplacement OD5000 propose des solutions dans les applications les plus diverses. Avec une fréquence de mesure jusqu’à 80 kHz, l’OD5000 mesure également des objets de mesure rapides et en rotation avec une précision au µm près. L’algorithme d’analyse innovant permet des mesures stables avec une précision de répétition élevée sur les surfaces les plus variées. De plus, l’OD5000 mesure l’épaisseur de matériel transparent en toute facilité avec seulement une tête de capteur. L’interface Ethernet directement intégrée à la tête de capteur assure une communication rapide pour une productivité maximale.

En bref
  • Fréquence de mesure jusqu'à 80 kHz
  • Interface Ethernet avec protocole TCP / IP directement dans tête de capteur
  • Surface serveur web pour configuration
  • Algorithme d’analyse innovant
  • Précision de répétition des plus élevées pour applications de positionnement
  • Détection et mesure de cavités très réduites ou de trous très petits

Avantages

Alliance de la précision et de la qualité

Dès qu'il s'agit d'exactitude de mesure et de qualité extrêmes, SICK a toujours la réponse : une technologie de mesure intelligente réalisée par des experts, qui fait ses preuves au quotidien dans l'industrie. Un rôle de pionnier particulier reposant sur une longue expérience et nos innovations en matière de capteurs optiques. Nous garantissons l'efficacité des processus et trouvons des solutions même à des applications de mesure complexes. Peu importe qu'il s'agisse de déterminer des surfaces, des diamètres, des épaisseurs ou des largeurs, de positionner des objets ou de les mesurer. L'essentiel est que vos produits répondent parfaitement à vos attentes. Pour en savoir plus : www.sick.com/measurement-sensors

Un point lumineux est projeté sur l'objet mesuré. La lumière réfléchie est représentée selon un certain angle sur un récepteur sensible à la lumière. En s'appuyant sur l'angle entre le sens d'émission et de réception, la position de l'objet est calculée à l'aide de relations triangulaires mathématiques (en latin Triangulum signifie triangle).

Solution simple et économique avec interface Ethernet directement intégrée à la tête de capteur

L’interface Ethernet intégrée à la tête de capteur permet une communication directe et rapide via protocole TCP/IP et UDP/IP. Le raccordement à une unité d’évaluation ou d’amplification externe n’est pas nécessaire. En option, il est possible de raccorder l’OD5000 à l’unité d’évaluation AOD1 pour effectuer des mesures d’épaisseur simples avec deux têtes de capteur.

OD5000 – capteur de déplacement

Fréquence de mesure jusqu’à 80 kHz pour des performances de mesure accrues, même à grande vitesse
Paramétrage et mise en service simples via l’interface du serveur web
Spot lumineux de petit diamètre pour la mesure d’objets et renfoncements les plus infimes

Communication rapide pour une productivité et une qualité du produit maximales

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure14 mm ... 190 mm
    Linéarité± 1 µm ... ± 32 µm
    Répétabilité

    0,01 µm

    0,05 µm

    0,1 µm

    0,2 µm

    Temps de réponse≥ 12,5 µs
    Durée de sortie≥ 0,0125 ms
    Fréquence de mesure≤ 80 kHz
    Sortie numérique1 ... 3 x PNP/NPN, au choix
    Source d'émissionLaser, rouge
    Type de lumièreLumière rouge visible
    Classe laser1
    Ethernet✔ , TCP/IP, UDP
    PROFIBUS DP✔ , En option via une unité d’évaluation externe
    Sortie analogique
    Nombre1
    TypeSortie courant
    Température ambiante de fonctionnement–10 °C ... +50 °C, température de fonctionnement pour UV = 24 V
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements