Capteurs de mesure de déplacement
OD1000

La solution pour une mesure précise sur de longues distances

Vos avantages

  • Optimisation de la qualité des processus grâce à une précision élevée et la linéarité sur toute la plage de mesure
  • Mise en service rapide grâce à un concept de montage variable et un concept d’opération innovant
  • Intégration simple et économique via écran OLED et interface IO-Link
  • Convient à des conditions ambiantes rudes grâce à un boîtier métallique robuste
  • Grande disponibilité de la machine grâce à des résultats de mesure fiables, rapides et précis sur les surfaces les plus diverses
  • Filtres de mesure et algorithmes d’analyse intelligents pour une mesure sûre et stable dans chaque application

Aperçu

La solution pour une mesure précise sur de longues distances

Avec sa portée jusqu’à 1 m, le capteur de déplacement OD1000 établit de nouveaux standards en matière de distance précise avec triangulation. Quasiment indépendantes de la constitution de la surface, de la couleur ou de la structure de l’objet, ses données de puissance élevées assurent un processus de production sans faille et permettent une productivité élevée dans les applications les plus diverses. L’écran OLED clair avec quatre touches de commande simplifie la mise en service et optimise la disponibilité des machines. Comme appareil autonome avec analyse intégrée, interface IO-Link et fonctions supplémentaires, l’OD1000 facilite l’intégration des machines, réduit les efforts de maintenance supplémentaire et ouvre la voie à une production fiable à l’avenir.

En bref
  • Grande plage de mesure jusqu’à 1 m
  • Configuration simple via écran OLED ou logiciel de configuration SOPAS
  • Appareil autonome sans amplificateur externe
  • Boîtier métallique robuste
  • Sortie analogique réglable (mA / V) et sortie numérique push-pull avec IO-Link
  • Mesure fiable indépendamment de la couleur ou de la surface
  • Possibilités de montage variées

Avantages

Alliance de la précision et de la qualité

Dès qu'il s'agit d'exactitude de mesure et de qualité extrêmes, SICK a toujours la réponse : une technologie de mesure intelligente réalisée par des experts, qui fait ses preuves au quotidien dans l'industrie. Un rôle de pionnier particulier reposant sur une longue expérience et nos innovations en matière de capteurs optiques. Nous garantissons l'efficacité des processus et trouvons des solutions même à des applications de mesure complexes. Peu importe qu'il s'agisse de déterminer des surfaces, des diamètres, des épaisseurs ou des largeurs, de positionner des objets ou de les mesurer. L'essentiel est que vos produits répondent parfaitement à vos attentes. Pour en savoir plus : www.sick.com/measurement-sensors

Un point lumineux est projeté sur l'objet mesuré. La lumière réfléchie est représentée selon un certain angle sur un récepteur sensible à la lumière. En s'appuyant sur l'angle entre le sens d'émission et de réception, la position de l'objet est calculée à l'aide de relations triangulaires mathématiques (en latin Triangulum signifie triangle).

Avec sa distance de commutation jusqu’à 1 m, le capteur de déplacement OD1000 établit de nouveaux standards en matière de mesure de distance précise avec triangulation. Quasiment indépendantes de la constitution de la surface, de la couleur ou de la structure de l’objet, sa puissance élevée assure un processus de production sans faille et permettent une productivité élevée dans les applications les plus diverses. L’écran OLED clair avec quatre touches de commande simplifie la mise en service et optimise la disponibilité des machines. Comme appareil autonome avec analyse intégrée, interface IO-Link et fonctions supplémentaires, l’OD1000 facilite l’intégration des machines, réduit les efforts de traitement supplémentaire, constituant ainsi un investissement dans des processus de production efficaces.

Grâce à sa nouvelle technologie de ligne de réception CMOS haute résolution, l’OD1000 est capable de distinguer avec précision même les plus petites différences de hauteur de l’ordre du dixième de millimètre à une distance de commutation allant jusqu’à 1.000 mm. La grande sensibilité de mesure de l’OD1000 et la haute fréquence de mesure allant jusqu’à 3 kHz offrent de grandes réserves de performance dans des applications exigeantes, telles que la mesure d’objets très réfléchissants à un très grand angle, sur des objets très sombres ou dans des processus de mesure rapides. Grâce à des algorithmes d’analyse innovants et à d’autres fonctions supplémentaires, l’OD1000 peut être optimisé individuellement pour chaque application et facilite l’évaluation par le système de commande.

Différence de niveau bord Permet le comptage simple des sauts de valeurs de mesure, par exemple pour le comptage d’échantillons dans l’industrie de l’imprimerie ou la détection de joints lors de la vulcanisation dans la production de pneumatiques.
Plage de distance Permet de masquer certaines zones, par exemple un écran de protection situé entre le capteur et l’objet.

Qualité de produit supérieure et cohérente grâce à la mesure de distance optique précise, indépendamment de l’état de surface, de la couleur ou de la structure de l’objet.

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure200 mm ... 1.000 mm
    Linéarité± 1,5 mm
    Répétabilité0,4 mm
    Temps de réponse≥ 1,5 ms
    Durée de sortie≥ 0,33 ms
    Fréquence de mesure≤ 3 kHz
    Sortie numérique2 x push-pull : PNP/NPN
    Source d'émissionLaser, rouge
    Type de lumièreLumière rouge visible
    Classe laser1
    IO-Link✔ , IO-Link V1.1, IO-Link V1.0
    Sortie analogique
    Nombre1
    TypeSortie courant / sortie de tension
    Température ambiante de fonctionnement–10 °C ... +50 °C, température de fonctionnement pour UV = 24 V
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements