Contact
Feedback

Capteurs de mesure de déplacement
OD Value

La précision par excellence

Vos avantages

  • Procédé de mesure fiable quel que soit le type de surface pour des temps d'arrêt des machines réduits
  • Apprentissage extrêmement simple pour une mise en service rapide et économique
  • Faible encombrement et câblage réduit grâce au boîtier compact et autonome
  • Les nombreuses plages de mesure et interfaces disponibles permettent une intégration parfaite et économique dans tous les environnements de production
  • Les faibles coûts d'investissement permettent la mise en place d'un système d'assurance qualité constant et régulier
  • La technologie de mesure sans contact à une distance sécurisée permet de contrôler la qualité pendant la production
  • Contrôle sans usure ni dommage grâce à la technologie de mesure sans contact

Aperçu

La précision par excellence

L'OD value assure une prise de mesure précise et économique. Ce capteur permet d'enregistrer les plus infimes différences de dimensions, de forme, de position ou d'excentricité directement dans la machine, sans contact, de manière précise et en cours de fonctionnement. L'OD value convainc surtout par ses qualités premières : fiable, convivial, performant, universel et efficace. La solution idéale pour ceux qui veulent bénéficier d'une qualité constante et vérifiable directement en cours de processus.

En bref
  • Plusieurs plages de mesure de 26 mm ... 34 mm à 100 mm ... 400 mm
  • Récepteur CMOS pour une mesure très précise, quelle que soit la surface
  • Utilisation et apprentissage simples, basés sur un système à LED
  • Large éventail de modèles équipés de nombreuses interfaces standard
  • Technologie laser pour la mesure précise des objets, même les plus petits
  • Appareil compact et autonome
  • Excellent rapport prix-performances

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure26 mm ... 500 mm
    Linéarité± 8 µm ... ± 1.200 µm
    Répétabilité

    2 µm

    5 µm

    10 µm

    30 µm

    60 µm

    75 µm

    100 µm

    Temps de réponse≥ 1 ms
    Fréquence de mesure≤ 2 kHz / ≤ 1,33 kHz
    Sortie numérique

    1 ... 2 x PNP

    1 ... 2 x NPN

    Série✔ , RS-422
    Sortie analogique
    Nombre1
    TypeSortie courant / sortie de tension
    Température de fonctionnement–10 °C ... +40 °C
    Température ambiante de stockage–20 °C ... +60 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut