Capteurs de mesure de déplacement
OD Precision

Une détermination très précise de chaque dimension

Vos avantages

  • Cette technique de mesure sans contact extrêmement précise garantit la qualité des produits finaux directement pendant le processus de production.
  • L'algorithme de mesure indépendant de la surface réduit la durée d'immobilisation des machines
  • Les temps de passage diminuent en raison de la fréquence de mesure élevée de 10 kHz max.
  • Exécution simple et économique des tâches de mesure exigeantes grâce à la compensation de plusieurs têtes de capteur
  • Le fonctionnement autonome en option améliore les performances de l'OD Precision tout en réduisant le coût de l'investissement
  • L'écran LC clair simplifie et réduit le coût de la mise en service
  • Nombreuses interfaces pour une intégration fluide dans l'environnement de production existant

Aperçu

Une détermination très précise de chaque dimension

L'OD Precision est un système de mesure optique extrêmement précis pour la mesure des surfaces d'objet exigeantes. Outre les surfaces très brillantes et sombres, il peut mesurer les matériaux semi-transparents ou totalement transparents. Il est désormais possible de raccorder jusqu'à trois têtes de capteur à une unité d'évaluation, par ex. pour mesurer la planéité des surfaces. Pour réduire le coût de l'investissement, le capteur peut être utilisé avec RS-422 et donc sans unité d'évaluation.

En bref
  • Plusieurs plages de mesure de 24 mm ... 26 mm à 300 mm ... 700 mm
  • Mesure indépendante de la surface avec le récepteur CMOS
  • Précision et fréquence de la mesure élevées
  • Mesure de l'épaisseur du verre avec une seule tête de capteur
  • Plusieurs tailles de spot lumineux
  • Compensation intégrée de trois capteurs max.
  • Fonctionnement autonome par RS-422

 

Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Avantages

Alliance de la précision et de la qualité

Dès qu'il s'agit d'exactitude de mesure et de qualité extrêmes, SICK a toujours la réponse : une technologie de mesure intelligente réalisée par des experts, qui fait ses preuves au quotidien dans l'industrie. Un rôle de pionnier particulier reposant sur une longue expérience et nos innovations en matière de capteurs optiques. Nous garantissons l'efficacité des processus et trouvons des solutions même à des applications de mesure complexes. Peu importe qu'il s'agisse de déterminer des surfaces, des diamètres, des épaisseurs ou des largeurs, de positionner des objets ou de les mesurer. L'essentiel est que vos produits répondent parfaitement à vos attentes. Pour en savoir plus : www.sick.com/measurement-sensors

Un point lumineux est projeté sur l'objet mesuré. La lumière réfléchie est représentée selon un certain angle sur un récepteur sensible à la lumière. En s'appuyant sur l'angle entre le sens d'émission et de réception, la position de l'objet est calculée à l'aide de relations triangulaires mathématiques (en latin Triangulum signifie triangle).

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure24 mm ... 700 mm
    Linéarité± 1,6 µm ... ± 400 µm
    Répétabilité

    0,02 µm

    0,2 µm

    1 µm

    2 µm

    5 µm

    10 µm

    Temps de réponse≥ 0,1 ms
    Durée de sortie≥ 0,1 ms
    Fréquence de mesure≤ 10 kHz / ≤ 1,25 kHz
    Sortie numérique5 x PNP, NPN
    Source d'émissionLaser, rouge
    Type de lumièreLumière rouge visible
    Classe laser1 / 2
    Série✔ , RS-422
    Sortie analogique
    Nombre3
    TypeSortie courant / sortie de tension
    Température ambiante de fonctionnement–10 °C ... +50 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements