Contact
Feedback

Capteurs de mesure de déplacement
OD Mini

Mesurer précisément avec facilité

Vos avantages

  • Mise en service économique grâce au concept d'utilisation simple et à l'afficheur
  • Utilisable également dans les applications hautement dynamiques grâce à son petit boîtier et à son faible poids
  • Calcul de deux têtes de capteur possible aisément à l'aide de l'unité d'évaluation externe
  • Grande disponibilité de la machine grâce à la mesure fiable indépendante de la luminosité et de la couleur de la surface
  • Intégration fluide dans les réseaux industriels grâce au grand nombre d'interfaces disponibles
  • Performances maximales même avec des cadences de production élevées

Aperçu

Mesurer précisément avec facilité

Résoudre simplement, précisément et économiquement les applications de mesure : le capteur de déplacement OD Mini séduit avec son boîtier compact et robuste, disponible en aluminium ou en acier inoxydable. Il est équipé de la dernière technologie de réception à CMOS permettant une mesure précise indépendamment de la couleur et de la luminosité de la surface du matériau. L’amplificateur intégré permet à l’OD Mini de travailler de manière autonome. Pour les applications de mesure plus complexes, il est possible de raccorder jusqu’à deux têtes de capteur OD Mini Pro sur l’unité d’évaluation OD Mini et de procéder à un calcul commun. Grâce au concept intuitif d’utilisation avec un écran et quatre LED d’état, l’OD Mini est facile à configurer. L’OD Mini peut également être programmé à distance à l’aide de l’entrée d’apprentissage externe. Le grand nombre d’interfaces disponibles simplifie l’intégration dans les réseaux industriels. Ceci garantit une fiabilité et une précision parfaites pour une grande variété d’applications de mesure.

En bref
  • Boîtier robuste et compact
  • Utilisation autonome ou avec l'unité d'évaluation OD Mini
  • Écran et LED sur l'appareil pour visualiser l'état actuel
  • Plusieurs interfaces sont disponibles
  • Simple apprentissage via l'écran ou une entrée externe
  • Récepteur CMOS permettant une mesure précise et rapide au µm près
  • Plusieurs plages de mesure : de 10 mm à 250 mm

 

Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image
Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure10 mm ... 250 mm
    Linéarité± 10 µm ... ± 100 µm
    Répétabilité

    20 µm

    200 µm

    1 µm

    6 µm

    Temps de réponse≥ 2 ms
    Fréquence de mesure≤ 2 kHz
    Sortie numérique1 ... 3 x PNP/NPN, au choix
    Série✔ , RS-485
    PROFIBUS DP✔ , En option via une unité d’évaluation externe
    Sortie analogique
    Nombre1
    TypeSortie courant / sortie de tension
    Température de fonctionnement–10 °C ... +50 °C
    Température ambiante de stockage–20 °C ... +60 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut