Contact
Feedback

Capteurs de mesure de déplacement
OD Max

Deux capteurs dans une unité d'évaluation : mesure et compensation très précises

Vos avantages

  • Durées d'immobilisation des machines réduites grâce à l'indépendance vis-à-vis de la surface et la fiabilité du système de mesure
  • Qualité supérieure des produits finaux grâce à l'excellente précision, même en cours de production
  • La fréquence de mesure élevée de 10 kHz permet d'atteindre des vitesses de passage élevées et des durées de cycle courtes.
  • Pas d'adaptation coûteuse du processus de production à l'aide de la mesure de référence
  • Coûts d'investissement comparativement faibles pour les tâches de mesure exigeantes
  • Mise en service et entretien simples et économiques grâce à l'écran LC clair
  • Réduction du coût des matériaux en régulant les processus de production coûteux avec les capteurs de distance

Aperçu

Deux capteurs dans une unité d'évaluation : mesure et compensation très précises

L'OD Max est un système de mesure optique extrêmement précis composé d'une ou de deux têtes de capteur sur une unité d'évaluation.

Ce type de capteur peut relever deux résultats de mesure. La mesure de la différence permet par ex. de déterminer l'épaisseur ou la différence de hauteur d'un objet, même si sa position absolue varie.

Avec une précision et une fréquence de mesure élevées, l'OD Max est la solution idéale pour les tâches de mesure exigeantes.

En bref
  • Plusieurs plages de mesure de 24 mm ... 26 mm à 250 mm ... 450 mm
  • Mesure indépendante de la surface avec le récepteur CMOS
  • Fréquence de mesure et linéarité élevées
  • Différentes formules de calcul pour la compensation de deux capteurs
  • Technologie laser pour la mesure précise et la détection des petits objets
  • Plusieurs sorties possibles

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure24 mm ... 450 mm
    Linéarité± 2 µm ... ± 200 µm
    Répétabilité

    0,1 µm

    1 µm

    5 µm

    50 µm

    Temps de réponse≥ 0,5 ms
    Fréquence de mesure≤ 10 kHz
    Sortie numérique5 x PNP, NPN
    Série✔ , RS-232, En option via une unité d’évaluation externe
    Sortie analogique
    Nombre2
    TypeSortie courant
    Température de fonctionnement–10 °C ... +45 °C
    Température ambiante de stockage–20 °C ... +60 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut